(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
58,570円
税込単価
64,427円

最小加工径はφ3.2から。ネガティブのとりごん形インサートを使用。ダブルクラン...

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    内径・通し穴 / 倣い
  • 適合チップ形状:
    W(六角形)
  • 適合チップ逃げ角:
    ネガ0°(N)
  • 適合チップ切れ刃長:
    08
  • 勝手:
  • 切込み角:
    L:95°(オフセットあり)
  • クランプ方式:
    ダブルクランプ(D)
  • 油穴(オイルホール):
  • 最小加工径(mm):
    63
  • 突き出し長さ(L/D):
    3
  • シャンク径(mm):
    50
  • 全長(mm):
    350
  • シャンク高さ(mm):
    63
  • シャンク幅(mm):
    50
  • シャンク材質:
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • 適合チップ:
    WNMA0804○○、WNMG0804○○、WNGA0804○○
  • クランプ駒:
    CCK13
  • クランプねじ:
    SLCS105
  • レンチ:
    HKY25R、HKY40R
  • 基準コーナーR(ノーズR):
    0.8
  • 推奨締付けトルク(N・m):
    7
  • シート:
    WPSWC43

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

A50UMWLNR08 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

加工用途内径・通し穴 / 倣い適合チップ形状W(六角形)
適合チップ逃げ角ネガ0°(N)適合チップ切れ刃長08
勝手切込み角L:95°(オフセットあり)
クランプ方式ダブルクランプ(D)油穴(オイルホール)
最小加工径(mm)63突き出し長さ(L/D)3
シャンク径(mm)50全長(mm)350
シャンク高さ(mm)63シャンク幅(mm)50
シャンク材質CADデータ有無(2D/3D)2D/3D
適合チップWNMA0804○○、WNMG0804○○、WNGA0804○○クランプ駒CCK13
クランプねじSLCS105レンチHKY25R、HKY40R
基準コーナーR(ノーズR)0.8推奨締付けトルク(N・m)7
シートWPSWC43 - -

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ逃げ角適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式油穴(オイルホール)最小加工径突き出し長さ(L/D)シャンク径全長シャンク高さシャンク幅シャンク材質
A50UMWLNR08内径・通し穴/倣いW(六角形)ネガ0°(N)08L:95°(オフセットあり)ダブルクランプ(D)63mm350mm350mm63mm50mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A50UMWLNR08

1個

58,570( 64,427円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

最小加工径はφ3.2から。ネガティブのとりごん形インサートを使用。ダブルクランプ式

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)の型番A50UMWLNR08のページです。
型番A50UMWLNR08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

    P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

    P形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

      P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

      P形ボーリングバー TN○○インサート対応(クーラント穴あり)

        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

          F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

          F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

            F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

            F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

              F形ボーリングバー WC○○インサート対応

              F形ボーリングバー WC○○インサート対応

                S形ボーリングバー TCインサート対応

                S形ボーリングバー TCインサート対応

                  S形ボーリングバー SCインサート対応

                  S形ボーリングバー SCインサート対応

                    S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

                    S形ボーリングバー DC インサート対応(超硬シャンク)

                      S形ボーリングバー DCインサート対応

                      S形ボーリングバー DCインサート対応

                        S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                        S形ボーリングバー CCインサート対応(超硬シャンク)

                          S形ボーリングバー CCインサート対応

                          S形ボーリングバー CCインサート対応

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 58,570円 15,322円 17,956円 11,100円 32,909円 32,909円 10,985円 11,189円 13,199円 36,169円 11,725円 31,825円 11,189円
                            通常出荷日 4日目   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~  
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 - - 内径・通し穴 / 倣い -
                            適合チップ形状 W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) T(三角形) S(四角形) D(55°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) C(80°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 08 06 - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - - - -

                            M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト