(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F形ボーリングバー WC○○インサート対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FSWL110R
F形ボーリングバー WC○○インサート対応 センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,859円
税込単価
13,045円

最小加工径はφ5.8から。7°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

FSWL110R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
レンチ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSWL110R

04
12
10
150
9
664-0745
WCMT0402○○、WCMW0402○○
TS25
TKY08F
0.4
1

1個

11,859( 13,045円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小加工径はφ5.8から。7°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F形ボーリングバー WC○○インサート対応の型番FSWL110Rのページです。
型番FSWL110Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F形ボーリングバー WC○○インサート対応

F形ボーリングバー WC○○インサート対応

    F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

    F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

      F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

      F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

        F形ボーリングバー TP○○インサート対応

          内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

          内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

            S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

            S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

              STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

              STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 STFCR/L

                M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                  内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SDZCR/L

                  内径用ホルダ(ストリームジェットバー) S形 SDZCR/L

                    C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                    C形 ポジ/クランプオン式 CSKPR/L

                      STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                      STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SVZCR/L

                        ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

                        ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

                          ボーリングバーバイト STUPR/L形

                          ボーリングバーバイト STUPR/L形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 10,985円 32,909円 32,909円 11,100円 21,900円 39,060円 11,900円 58,570円 11,900円 14,530円 11,900円 11,470円 11,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 内径・通し穴 / 引き 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 内径・通し穴
                            適合チップ形状 W(六角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) W(六角形) D(55°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) E(75°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ11°(P) ポジ11°(P)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 F:90°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 - ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり)
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) - - スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) クランプオン(C) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            F形ボーリングバー WC○○インサート対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FSWL108R
                            FSWL108RM
                            FSWL108RS
                            FSWL112L
                            FSWL112R
                            FSWL116L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプねじ レンチ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)

                            10,985円

                            ( 12,084円 )
                            1個 -

                            4日目

                            041081257664-0702WCMT0402○○、WCMW0402○○TS25TKY08F0.41

                            10,985円

                            ( 12,084円 )
                            1個 -

                            4日目

                            L3881007664-0711WCMTL302○○、WCGTL302○○、WCMWL302○○TS2TKY06F0.40.6

                            11,434円

                            ( 12,577円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            025.881007664-0729WCMT0201○○、WCGT0201○○TS21TKY06F0.40.6

                            11,859円

                            ( 13,045円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06161218011664-0753WCMT06T3○○、WCMW06T3○○TS4TKY15F0.83.5

                            11,975円

                            ( 13,173円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06161218011664-0761WCMT06T3○○、WCMW06T3○○TS4TKY15F0.83.5

                            11,963円

                            ( 13,159円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06221620014664-0770WCMT06T3○○、WCMW06T3○○TS4TKY15F0.83.5

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました