(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FCTU225R
F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク) センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
121,388円
税込単価
133,527円

E026/最小加工径はφ22から。11°ポジティブインサートの使用。クランプオ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 勝手付インサートご使用の場合、右勝手のホルダには左勝手のインサート、左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

FCTU225R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
クランプ方式
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
トラスココード
適合チップ
クランプねじ
クランプセット
レンチ
基準コーナーR(ノーズR)
推奨締付けトルク(N・m)
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FCTU225R

16
クランプオン(C)
32
25
250
22
663-3889
TPMN1603○○、TPMR1603○○、TPGN1603○○、TPGR1603○○
-
C4
HKY30R
0.8
3.3
PT32

1個

121,388( 133,527円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

E026/最小加工径はφ22から。11°ポジティブインサートの使用。クランプオン式。
E025/最小加工径はφ10から。11°ポジティブインサートの使用。スクリューオン式。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 勝手付インサートご使用の場合、右勝手のホルダには左勝手のインサート、左勝手のホルダには右勝手のインサートをご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)の型番FCTU225Rのページです。
型番FCTU225Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)

    F形ボーリングバー TP○○インサート対応

    F形ボーリングバー TP○○インサート対応

      F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

      F形ボーリングバー WC○○インサート対応(超硬シャンク)

        F形ボーリングバー WC○○インサート対応

        F形ボーリングバー WC○○インサート対応

          S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

          S形 ポジ / スクリューオン式 SVQCR/L

            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

            内径用ホルダ S形 ポジ/スクリューオン式 SDQCR/L

              内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

              内径用ホルダ M形 ネガ/マルチクランプ式バイト MTFNR/L

                S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L

                S形 ポジ / スクリューオン式 SVUCR/L

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                  M形 ネガ/マルチクランプ式 MSKNR/L

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SSKPR

                    STREAMJETBAR(ストリームジェットバー) S形 SSKPR

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

                      S形 ポジ / スクリューオン式 SVUBR/L

                        M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                        M形ボーリングバー WN○○インサート対応(クーラント穴あり)

                          ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

                          ボーリングバーバイト JS-SEXPR形

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ タンガロイ 三菱マテリアル タンガロイ
                            通常価格 32,909円 11,100円 32,909円 10,985円 39,060円 21,900円 24,750円 39,060円 24,750円 13,070円 38,040円 58,570円 11,470円
                            通常出荷日 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            加工用途 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い - 内径・通し穴 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 倣い 内径・通し穴 / 端面・止まり穴
                            適合チップ形状 T(三角形) T(三角形) W(六角形) W(六角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) ISO規格外 V(35°ひし形) ISO規格外 S(四角形) V(35°ひし形) W(六角形) E(75°ひし形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ11°(P) ポジ11°(P) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) ポジ7°(C) - ポジ7°(C) - ポジ11°(P) ポジ5°(B) ネガ0°(N) ポジ11°(P)
                            切込み角 U:93°(オフセットあり) U:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 ISO規格外 ISO規格外 U:93°(オフセットあり) ISO規格外 K:75°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) ISO規格外
                            突き出し長さ(L/D) 7 - 7 - 4 4 - 4 - 3 4 3 -

                            F形ボーリングバー TP○○インサート対応(超硬シャンク)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FCTU216R
                            FCTU220R
                            FSTU208L
                            FSTU208R
                            FSTU210L
                            FSTU210R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 クランプ方式 最小加工径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            シャンク高さ
                            (mm)
                            トラスココード 適合チップ クランプねじ クランプセット レンチ 基準コーナーR(ノーズR) 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シート

                            61,146円

                            ( 67,261円 )
                            1個 -

                            4日目

                            11クランプオン(C)221620014663-3862TPMN1103○○、TPMR1103○○、TPGN1103○○、TPGR1103○○-C3HKY25R0.42.2-

                            86,706円

                            ( 95,377円 )
                            1個 -

                            4日目

                            16クランプオン(C)262020018663-3871TPMN1603○○、TPMR1603○○、TPGN1603○○、TPGR1603○○-C4HKY30R0.83.3-

                            33,701円

                            ( 37,071円 )
                            1個 -

                            4日目

                            08スクリューオン(S)1081257-TPGX0802○○、TPMX0802○○CS200T-TKY06F0.40.6-

                            32,909円

                            ( 36,200円 )
                            1個 -

                            3日目

                            08スクリューオン(S)1081257151-3681TPGX0802○○、TPMX0802○○CS200T-TKY06F0.40.6-

                            38,190円

                            ( 42,009円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09スクリューオン(S)12101509664-0206TPGX0902○○、TPMX0902○○CS250T-TKY08F0.41-

                            38,190円

                            ( 42,009円 )
                            1個 -

                            4日目

                            09スクリューオン(S)12101509151-3699TPGX0902○○、TPMX0902○○CS250T-TKY08F0.41-

                            内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました