(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

通常価格(税別)
28,509円 ~ 53,147円
税込価格
31,360円 ~ 58,462円

最小加工径φ10mm。スクリューオン式。多彩な用途に使用可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
刃先距離(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
8
125
7
8
664-0109
4.8
MLT1001L/MLG10〇〇L
TS25
TKY08F
1

1個

28,509( 31,360円 )

4日目

12
10
150
9
10
664-0117
5.8
MLT1001L/MLG10〇〇L
TS25
TKY08F
1

1個

32,889( 36,178円 )

4日目

14
12
180
11
12
664-0125
6.8
MLT1401L/MLG14〇〇L
TS32
TKY08F
1

1個

36,170( 39,787円 )

4日目

16
14
180
12
14
664-0133
7.8
MLT1401L/MLG14〇〇L
TS32
TKY08F
1

1個

45,894( 50,483円 )

4日目

20
16
200
14
16
664-0141
9.7
MLT2001L/MLG20〇〇L
TS43
TKY15F
3.5

1個

53,147( 58,462円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小加工径φ10mm。スクリューオン式。多彩な用途に使用可能。

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用

    MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

    MMTI ねじ切り(内径用) ボーリングバー

      TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

      TungT-Clampシリーズ ねじ切り工具用シャンク S-570形

        サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

        サンドビック T-Max U-ロック ねじ切りボーリングバイト

          ねじきりくん STI型

          ねじきりくん STI型

            SEC-ねじ切りバイト THI型

            SEC-ねじ切りバイト THI型

              SEC-ねじ切りバイト STHI型

              SEC-ねじ切りバイト STHI型

                外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                外径ねじ切りホルダ[TTXチップ用] S···KTTX型 (外径用スリーブホルダ)

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                  DPT2 ねじ切り(内径用)ボーリングヘッド

                    コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                    コロスレッド266 ねじ切りカートリッジ 266R/LKF-CA

                      小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

                      小型旋盤用工具 コロターンXS ブランク CXS-B

                        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

                        内径ねじ切り加工用ホルダ HS-LNFR-54API形

                          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                          内径ねじ切り加工用ホルダ HS-MTHOR

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 住友電工ハードメタル 京セラ 三菱マテリアル サンドビック サンドビック タンガロイ タンガロイ
                            通常価格 28,509円 14,365円 58,580円 39,300円 9,526円 14,251円 13,965円 18,640円 20,569円 25,143円 3,020円 54,810円 47,130円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   3日目~   4日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            ねじ種類 ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / 汎用55° / 汎用60° / 台形30°(Tr) / 台形29°(ACME) / 管用平行55°(G、Rp) / 管用テーパ55°(R、Rc) / イギリスBSPT55°(BSPT) / アメリカンNPTF60°(NPTF) / アメリカンNPT60°(NPT) / 丸DIN405 30°(Rd) / APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG) 汎用60° - ISOメートル60°(M) / ユニファイ60°(UN) ISOメートル60°(M) / 汎用60° 汎用60° - ISOメートル60°(M) / 汎用60° ISOメートル60°(M) / ウィットワース55°(W) / ユニファイ60°(UN) / アメリカンNPT60°(NPT) ISOメートル60°(M) - APIバットレス60°(BCSG) / API丸60°(CSG、LCSG)
                            適合ピッチ 1.5~3.5 0.5~5 1.27~4.23 - 1、1.25、1.5、1.75、2、2.5、3 0.8~2.5 0.4~1 - 1~3.5 - - - -
                            適合山数 16~8 28~5、32~5、48~5、27、18、14、11.5、8 20~6 - 24~8 - - - - - - 5、4 10、8、5
                            勝手 なし - なし - -
                            さらい刃対応 なし 共用 なし - 共用 共用 なし - なし なし なし あり あり

                            FSL52 F形ボーリングバー (超硬シャンク)内径ねじ切り・溝入れ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ねじ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました