(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

通常価格(税別)
20,569円 ~ 22,579円
税込価格
22,626円 ~ 24,837円

最小加工径φ40mm。ピンロック式。ヘッドとアーバが分割されるヘッド交換形

詳細情報を確認する

  • 加工用途:
    溝入れ
  • 適合刃幅(mm):
    4.7
  • 最大溝深さ(mm):
    4.5
  • 勝手:
  • ホルダ角度(°):
    0
  • タイプ:
    モジュラー型(ブレード)
  • 商品タイプ:
    関連部品
  • CADデータ有無(2D/3D):
    2D/3D
  • クランプ方式:
    ピンロック(P)
  • シャンク材質:
  • 適合チップ:
    MGTL43○○○
  • クランプねじ:
    HSP08014
  • レンチ:
    HKY40R
  • 締付けトルク(N・m):
    7

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
最小加工径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
トラスココード
刃先距離
適合スリーブ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40
32
40
29
32
662-3948
20
B13232

1個

20,569( 22,626円 )

4日目

50
40
50
37
40
662-3956
25
B14040

1個

22,579( 24,837円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最小加工径φ40mm。ピンロック式。ヘッドとアーバが分割されるヘッド交換形

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

    TungT-Clampシリーズ 内径溝入れ・ねじ切り加工用ヘッド HS-FLER

      溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

      溝入れ用コロカット1・2ヘッド高圧クーラント技術 SL70-R/LG-C

        旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL

        旋削用バイト ETIR/L・スクリューオンバイト JS-SDUXL

          コロカットMBアダプタ(平取り付き円筒シャンク) MB-A-HP

          コロカットMBアダプタ(平取り付き円筒シャンク) MB-A-HP

            T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

            T-Max Q-Cut SL (タイプ 151.3) 内径溝入れ、倣い用ブレード 570-R/L

              サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

              サンドビック コロカット1・2 突切り・溝入れボーリングバイト

                GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                GYモジュラーホルダ(内径90°ストレートホルダ)

                  コロターンSL SL-NF

                  コロターンSL SL-NF

                    タイニーツール・バーホルダ

                    タイニーツール・バーホルダ

                      コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 超硬バイト、内部給油 MB-E-R

                      コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 超硬バイト、内部給油 MB-E-R

                        コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 鋼バイト、内部給油 MB-A-R

                        コロカットMBアダプタ(円筒シャンク) 鋼バイト、内部給油 MB-A-R

                          旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                          旋削用バイト CTIFR/L・CTIR/L

                            メーカー 三菱マテリアル タンガロイ サンドビック タンガロイ サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル サンドビック ノガ・ウォーターズ サンドビック サンドビック タンガロイ
                            通常価格 20,569円 83,140円 49,829円 14,750円 19,231円 21,126円 42,900円 21,255円 96,914円 17,055円 53,486円 22,057円 22,420円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   3日目   1日目  
                            加工用途 溝入れ 溝入れ 溝入れ / 倣い - 溝入れ 溝入れ / 倣い 溝入れ 溝入れ / 倣い / 横送り - - 溝入れ 溝入れ -
                            適合刃幅(mm) 4.7 1~3 - - - - - - - - - - -
                            最大溝深さ(mm) 4.5 - - - - - - - - - - - -
                            勝手 - - - - - - - -
                            ホルダ角度(°) 0 90 - - - - - 90 - - - - -

                            DPT4 D形ボーリングヘッド 内径溝入れ用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溝入れ用旋削ホルダ・突っ切り用旋削ホルダ(内径用)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました