内径ボーリング加工用工具D形ボーリングヘッド TN○○インサート対応。【特長】...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
D形ボーリングヘッド TN○○インサート対応 イメージ
寸法図
呼び記号 | R | 対応インサート | 寸法(mm) | シート | シート止ピン | クランプレバー | クランプねじ | レンチ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | LF | WF | GAMF | DMIN | RE | |||||||||
DPTF132R | ● | TNMA TNMG TNMM TNGA TNGG | 1604○○ | 32 | 40 | 20 | 12° | 40 | 0.8 | LLSTN32 | LLP13 | LLCL13 | LLCS106 | HKY25R |
DPTF140R | ● | 2204○○ | 40 | 50 | 25 | 10° | 50 | 0.8 | LLSTN42 | LLP14 | LLCL14 | LLCS108 | HKY30R |
型番 |
適合チップ切れ刃長 |
最小加工径(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
シャンク高さ(mm) |
シャンク幅(mm) |
トラスココード |
適合チップ |
クランプねじ |
レンチ |
適合スリーブ |
推奨締付けトルク(N・m) |
シート | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
Loading...
内径ボーリング加工用工具D形ボーリングヘッド TN○○インサート対応。
【特長】
・最少加工径はφ40(直径40mm)から。
・経済的なネガティブインサートの使用。
・レバーロック式。
・ボーリングヘッドとアーバが分割されるヘッド交換型。
【使用用途】
・内径ボーリング加工用。