(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SDJER2525M15
DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
14,300円
税込単価
15,730円

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SDJER2525M15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
切込み角
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SDJER2525M15

J:93°(オフセットあり)
25
25
150
677-1718
25

1個

14,300( 15,730円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/倣い・適合チップ形状:D(55°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ20°(E)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイトの型番SDJER2525M15のページです。
型番SDJER2525M15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

    VD○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイト

      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

            外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

            外径旋削-ネガ・チップ用バイト コロマントキャプト カッティングヘッド DCLNR/L

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

              外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SCLCR-E09

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVVBN1616E11

                  サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

                  サンドビックコロターン 107 スクリュークランプ SVVBN

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                      VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                      VC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 SPバイト

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                        外径旋削小型旋盤用 シャンクバイト QSシリーズ ショートバイト QS-SVJCR/L-E11HP

                          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック 三菱マテリアル 三菱マテリアル サンドビック 三菱マテリアル
                            通常価格 9,701円 9,701円 10,266円 10,586円 8,308円 34,057円 17,257円 20,343円 41,029円 7,303円 7,345円 33,051円 7,303円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   3日目   3日目   1日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 端面 外径 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 面取り / 後引き 外径 / 面取り 外径 / 倣い 外径 / 倣い 端面
                            適合チップ形状 D(55°ひし形) V(35°ひし形) T(三角形) T(三角形) T(三角形) C(80°ひし形) C(80°ひし形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形) V(35°ひし形) V(35°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ20°(E) ポジ15°(D) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ポジ7°(C) ネガ0°(N) - - - ネガ0°(N) ポジ7°(C) - ネガ0°(N)
                            適合チップ切れ刃長 15 16 16 16 - - - - - - - - -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ダブルクランプ(D) - - - ピンロック(P) スクリューオン(S) - ピンロック(P)

                            DE○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 アルミニウム合金用バイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SDJEL2525M15
                            SDJER1616H15
                            SDJER2020K15
                            SDNEN1616H15
                            SDNEN2020K15
                            SDNEN2525M15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 切込み角 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード シャンク断面H/B

                            14,740円

                            ( 16,214円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)2525150677-168825

                            9,701円

                            ( 10,671円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)1616100677-169616

                            12,730円

                            ( 14,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            J:93°(オフセットあり)2020125677-170020

                            9,701円

                            ( 10,671円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしN:63°(オフセットなし)1616100677-189116

                            12,730円

                            ( 14,003円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしN:63°(オフセットなし)2020125-20

                            14,740円

                            ( 16,214円 )
                            1個 -

                            4日目

                            なしN:63°(オフセットなし)2525150-25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました