(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCBNR2020K12
CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
7,772円
税込単価
8,549円

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

PCBNR2020K12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCBNR2020K12

20
20
125
674-4800
2D/3D
20

1個

7,772( 8,549円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイトの型番PCBNR2020K12のページです。
型番PCBNR2020K12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

        DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

        DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

          SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

            WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

            WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

              RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

                  SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                  SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                    RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

                      PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                      PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                        DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                        DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                          TC○○インサート対応バイト 外径加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,772円 7,303円 7,303円 7,772円 7,303円 7,303円 7,540円 7,303円 7,303円 8,450円 7,303円 7,772円 8,308円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目  
                            加工用途 外径 外径 外径 / 面取り 外径 / 倣い 端面 外径 / 端面 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 / 倣い - 端面 / 倣い 外径
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) D(55°ひし形) S(四角形) W(六角形) R(円形) C(80°ひし形) S(四角形) R(円形) T(三角形) D(55°ひし形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C)
                            適合チップ切れ刃長 12 - - 15 - 06 - - - - - 15 -
                            切込み角 B:75°(オフセットなし) B:75°(オフセットなし) - J:93°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) ISO規格外 L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) ISO規格外 - H:107.5°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり)

                            CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCBNL2020K12
                            PCBNL2525M12
                            PCBNR2525M12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            シャンク断面H/B

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2020125674-47882D/3D20

                            8,710円

                            ( 9,581円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2525150674-4796-25

                            8,450円

                            ( 9,295円 )
                            1個 -

                            4日目

                            2525150674-4818-25

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました