(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCLNL2525M09
CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト センバンヨウホルダ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
8,471円
税込単価
9,318円

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

PCLNL2525M09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
シート
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCLNL2525M09

09
25
25
150
674-4842
-
CNMG09T3○○
LLCS106
HKY25R
2.2
25
LLSCN3T3

1個

8,471( 9,318円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ネガ0°(N)・クランプ方式:ピンロック(P)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイトの型番PCLNL2525M09のページです。
型番PCLNL2525M09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

    WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

    WN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 LLバイト

        SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

        SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

          RC○○インサート対応バイト 外径・端面・倣い加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

            SN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

              DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

              DN○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                CN○○インサート対応バイト 外径加工用 LLバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                  RC○○インサート対応バイト 外径・倣い加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

                      DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                      DN○○インサート対応バイト 端面・倣い加工用 LLバイト

                        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                        CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                          SC○○インサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 SPバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,303円 7,303円 7,303円 7,303円 8,450円 7,303円 7,772円 7,772円 7,540円 7,303円 7,772円 7,800円 8,040円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   4日目   3日目~   2日目~   3日目~   3日目~   4日目  
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り 端面 外径 / 端面 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 外径 / 倣い 外径 / 面取り 端面 / 倣い 外径 / 端面 外径 / 端面 / 面取り
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) W(六角形) S(四角形) S(四角形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) R(円形) S(四角形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) S(四角形)
                            適合チップ逃げ角 ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ7°(C) ポジ7°(C)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) K:75°(オフセットあり) ISO規格外 B:75°(オフセットなし) J:93°(オフセットあり) B:75°(オフセットなし) ISO規格外 - H:107.5°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり)
                            クランプ方式 ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) ピンロック(P) スクリューオン(S) スクリューオン(S)

                            CN○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 LLバイトのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            旋盤用
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/12
                            汎用旋盤で加工する為購入しました。
                            センターだしが楽にでき加工も綺麗に仕上りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NC旋盤用に購入しました
                            評価 5.0満足度:5.02021/03/25
                            NC旋盤用に購入しました。

                            購入直後に同じものが棚の奥から出てきました・・・

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCLNL1616H09
                            PCLNL2020K09
                            PCLNL2020K12
                            PCLNL2525M12
                            PCLNL3225P12
                            PCLNL3232P16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B シート

                            7,303円

                            ( 8,033円 )
                            1個 -

                            4日目

                            091616100119-52392D/3DCNMG09T3○○LLCS106HKY25R2.216LLSCN3T3

                            7,772円

                            ( 8,549円 )
                            1個 -

                            4日目

                            092020125119-52712D/3DCNMG09T3○○LLCS106HKY25R2.220LLSCN3T3

                            7,848円

                            ( 8,633円 )
                            1個 -

                            4日目

                            122020125119-5301-CNMG1204○○、CNMM1204○○、CNMA1204○○、CNGA1204○○、CNGG1204○○、CNGM1204○○LLCS108HKY30R3.320LLSCN42

                            8,450円

                            ( 9,295円 )
                            1個 -

                            1日目

                            122525150119-5336-CNMG1204○○、CNMM1204○○、CNMA1204○○、CNGA1204○○、CNGG1204○○、CNGM1204○○LLCS108HKY30R3.325LLSCN42

                            8,471円

                            ( 9,318円 )
                            1個 -

                            4日目

                            123225170119-53612D/3DCNMG1204○○、CNMM1204○○、CNMA1204○○、CNGA1204○○、CNGG1204○○、CNGM1204○○LLCS108HKY30R3.325LLSCN42

                            9,863円

                            ( 10,849円 )
                            1個 -

                            3日目

                            163232170119-5409-CNMG1606○○、CNMM1606○○、CNMA1606○○、CNGA1606○○、CNGG1606○○、CNGM1606○○LLCS508HKY30R3.332LLSCN53

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました