(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCLCL1212F09
CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト センバンヨウホルダ

通常単価(税別)
7,800円
税込単価
8,580円

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

SCLCL1212F09 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合チップ切れ刃長
勝手
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
シャンク断面H/B
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCLCL1212F09

09
12
12
80
-
2D/3D
CC○B09T3○○、CC○H09T3○○、CC○T09T3○○、CC○W09T3○○
TS43
TKY15F
3.5
12

1個

7,800( 8,580円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】・加工用途:外径/端面・適合チップ形状:C(80°ひし形)・適合チップ逃げ角:ポジ7°(C)・クランプ方式:スクリューオン(S)

(i)ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイトの型番SCLCL1212F09のページです。
型番SCLCL1212F09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

    SN○○インサート対応バイト 外径・面取り加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

      SN○○インサート対応バイト 端面加工用 LLバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

        VN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

          DN インサート対応 外径・倣い加工用 ダブルクランプバイト

            CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

            CN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

              TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

              TN インサート対応 外径加工用 ダブルクランプバイト

                VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                VN インサート対応 端面・倣い加工用 ダブルクランプバイト

                  MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                  MSSN SNインサート対応バイト 外径・端面・面取り加工用 重切削用ダブルクランプバイト

                    WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                    WN インサート対応 外径・端面加工用 ダブルクランプバイト

                      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                      TE○○インサート対応バイト 外径加工用 アルミニウム合金用バイト

                        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                        TE○○インサート対応バイト 端面加工用 アルミニウム合金用バイト

                          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                          PTGN/PTFN TN○○インサート対応バイト LLバイト

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 7,800円 7,303円 7,303円 10,251円 7,166円 7,303円 7,166円 10,251円 13,390円 7,166円 10,266円 10,586円 7,303円
                            通常出荷日 3日目~   2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途 外径 / 端面 外径 / 面取り 端面 外径 / 倣い 外径 / 倣い 外径 / 端面 外径 端面 / 倣い 外径 / 端面 / 面取り 外径 / 端面 外径 端面 -
                            適合チップ形状 C(80°ひし形) S(四角形) S(四角形) V(35°ひし形) D(55°ひし形) C(80°ひし形) T(三角形) V(35°ひし形) S(四角形) W(六角形) T(三角形) T(三角形) T(三角形)
                            適合チップ逃げ角 ポジ7°(C) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ネガ0°(N) ポジ20°(E) ポジ20°(E) ネガ0°(N)
                            切込み角 L:95°(オフセットあり) - K:75°(オフセットあり) - J:93°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) P:117.5°(オフセットあり) S:45°(オフセットあり) L:95°(オフセットあり) G:90°(オフセットあり) F:90°(オフセットあり) -
                            クランプ方式 スクリューオン(S) ピンロック(P) ピンロック(P) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) ダブルクランプ(D) 二重クランプ(M) ダブルクランプ(D) スクリューオン(S) スクリューオン(S) ピンロック(P)

                            CC○○インサート対応バイト 外径・端面加工用 SPバイトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCLCL0808D06
                            SCLCL1010E06
                            SCLCL1616H12
                            SCLCR0808D06
                            SCLCR1010E06
                            SCLCR1212F09
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合チップ切れ刃長 勝手 シャンク高さ
                            (mm)
                            シャンク幅
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
                            (N・m)
                            シャンク断面H/B

                            8,156円

                            ( 8,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            068860676-36422D/3DCC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS25TKY08F18

                            8,156円

                            ( 8,972円 )
                            1個 -

                            4日目

                            06101070118-33032D/3DCC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS25TKY08F110

                            8,509円

                            ( 9,360円 )
                            1個 -

                            4日目

                            121616100-2D/3DCC○B1204○○、CC○H1204○○、CC○T1204○○、CC○W1204○○TS5TKY25F7.516

                            8,488円

                            ( 9,337円 )
                            1個 -

                            5日目

                            068860676-3707-CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS25TKY08F18

                            8,156円

                            ( 8,972円 )
                            1個 -

                            3日目

                            06101070118-3290-CC○B0602○○、CC○H0602○○、CC○T0602○○、CC○W0602○○TS25TKY08F110

                            8,119円

                            ( 8,931円 )
                            1個 -

                            3日目

                            09121280118-33382D/3DCC○B09T3○○、CC○H09T3○○、CC○T09T3○○、CC○W09T3○○TS43TKY15F3.512

                            外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました