(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF6MHVRBD0600R050
VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)  VF6MHVRBD0600R050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,070円
税込単価
15,477円

新開発の6枚刃不等リード形状の超硬ラジアスエンドミル。【特長】・不等リード採用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VF6MHVRBD0600R050 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

インパクトミラクル制振エンドミルシリーズの特長
・不等リードを採用し、びびりを抑制。
・難削材(ステンレス鋼・チタン合金)加工や突出しの長い加工でも安定加工を実現。
・耐熱性に優れたインパクトミラクルコーディングを適用。高硬度材の加工にも対応。
・逆段(外径>シャンク径)仕様のロングシャンクタイプにおいて、立壁の加工段差を抑制する曲面刃を採用。


形状

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 形状1

不等リードでびびり知らず(α°≠β°)

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 形状2

特殊溝形状(不等リードに適した断面形状で切りくず排出性UP)

性能・試験情報

切削比較 6枚刃ラジアスエンドミルによる高能率仕上げ加工

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 切削比較1

VF6MHVRB:びびりなし/正常摩耗

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 切削比較2

従来6枚刃ラジアスエンドミル:びびり発生加工音大/びびりによる欠け発生

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 切削比較3

ポケット形状のコーナ部を想定し、直角に移動する工具軌跡にて加工

  • エンドミル:VF6MHVRBD1000R100(φ10(直径10mm)×R1)
  • 被削材:SUS304
  • 回転速度:6,000min-1(188m/min)
  • 送り速度:2,160mm/min(0.06mm/tooth)
  • 切削方式:水溶性切削油剤

 

外形図

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 外形図1

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。

側面切削

被削材炭素鋼、合金鋼
(-45HRC)
SS400、S50C、SCM等
ステンレス鋼
SUS304、SU316等
チタン合金Ti-6AI-4V等
超耐熱合金
インコネル等
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
610,6002,9008,0002,0002,100320
88,0002,9006,0002,0001,600300
106,4002,7004,8002,0001,300260
125,3002,7004,0002,0001,100230
164,0002,2003,0001,600800180
203,2001,9002,4001,400640150
VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 切削条件表

炭素鋼、合金鋼(-45HRC)/SS400、S50C, SCM等・ステンレス鋼/SUS304、SUS316等、チタン合金/Ti-6Al-4V等の切り込み量基準(D:エンドミル外径)

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 切削条件表2

超耐熱合金/インコネル等の切り込み量基準(D:エンドミル外径)

D : エンドミル外径

切削条件時の注意

1. オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が、超耐熱合金の切削には、不水溶性切削油剤の使用が特に効果的です。
2. 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
3. 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、
   上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるか、もしくは切込み量を小さくしてご使用ください。
4. ダウンカットを推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・
鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・
プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
 (≦55HRC)
高硬度鋼 
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
鋼合金アルミニウム合金
---

 

選定サポート情報

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) 選定サポート情報

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF6MHVRBD0600R050

メーカー標準品
6
13
0.5
6
50
2D/3D
-0.02~0mm

1個

14,070( 15,477円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新開発の6枚刃不等リード形状の超硬ラジアスエンドミル。
【特長】
・不等リード採用。
・びびりを抑制し、高能率加工を実現。
・難削材や突出しの長い加工において優れた制振性を発揮。
【用途】
・ステンレス鋼、チタン合金、インコネルなどの難削材加工に最適。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VF6MHVRBD0600R050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) の型番VF6MHVRBD0600R050のページです。
型番VF6MHVRBD0600R050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

    VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

    VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°ネジレ/スタブタイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

              XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

                ZXコートUP MILLラジアス SSUP4000ZX-R型

                  MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                  MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                    MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                    MRCシリーズ超硬複合ラジアスエンドミル 高速送り加工用・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                      汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

                      汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

                        ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                        ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                          MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 住友電工ハードメタル 三菱マテリアル ミスミ グーリング グーリング ミスミ
                            通常価格 14,070円 65,078円 - - - - - 11,041円 6,188円 - 7,439円 9,129円 -
                            通常出荷日 3日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 - - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF6MHVRBD0600R100
                            VF6MHVRBD0800R050
                            VF6MHVRBD0800R100
                            VF6MHVRBD1000R050
                            VF6MHVRBD1000R100
                            VF6MHVRBD1200R050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            14,070円

                            ( 15,477円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品61316502D/3D-0.02~0mm

                            18,425円

                            ( 20,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品8190.58602D/3D-0.02~0mm

                            18,425円

                            ( 20,268円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品81918602D/3D-0.02~0mm

                            24,321円

                            ( 26,753円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品10220.510702D/3D-0.02~0mm

                            24,321円

                            ( 26,753円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1022110702D/3D-0.02~0mm

                            27,738円

                            ( 30,512円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品12260.512752D/3D-0.02~0mm

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました