(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VFMDRBD0300R030
VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)  VFMDRBD0300R030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
12,492円 12,117円
税込単価
13,741円 13,329円

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VFMDRBD0300R030 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58

 

外形図

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用事例

高硬度金型鋼の側面加工

優れた耐欠損性と耐摩耗性を実現

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 使用事例1

切削条件

  • エンドミル:VFMDRBD0600R050 (φ6×R0.5)
  • 被削材:SKD11 (60HRC)
  • 回転速度:8000min-1 (151m/min)
  • 送り速度:2400mm/min (0.05mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、エアブロー
 
 

高硬度金型鋼の底面加工

工具摩耗微小。刃先欠損もなく安定加工を達成

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 使用事例2

切削条件

  • エンドミル:VFMDRBD1000R100 (φ10×R1)
  • 被削材:SKD11 (60HRC)
  • 回転速度:1600min-1 (50m/min)
  • 送り速度:480mm/min (0.05mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、エアブロー
 

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材合金鋼、高硬度鋼
(-55HRC)
NAK、SKD61、SUS420など
高硬度鋼
(55-62HRC)
SKD11など
高硬度鋼
(62-70HRC)
SKS、SKHなど
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ae(mm)
332,0003,8000.216,0001,9000.111,0001,2000.05
424,0004,4000.212,0002,2000.18,0001,3000.05
616,0005,8000.38,0002,9000.25,3001,8000.1
812,0005,8000.46,0002,9000.24,0001,8000.1
109,6005,8000.54,8002,9000.33,2001,8000.2
128,0004,8000.64,0002,4000.32,7001,5000.2
166,0003,6000.83,0001,8000.52,0001,1000.3
204,8002,9001.02,4001,4000.51,6008800.3
合金鋼、高硬度鋼(-55HRC)/NAK、SKD61、SUS420の切り込み量基準(D:エンドミル外径)

合金鋼、高硬度鋼(-55HRC)/NAK、SKD61、SUS420の切り込み量基準
(D:エンドミル外径)

高硬度鋼(55-62HRC)/SKD11等・高硬度鋼(62-70HRC)/SKS、SKH等の切り込み量基準(D:エンドミル外径)

高硬度鋼(55-62HRC)/SKD11等・高硬度鋼(62-70HRC)/SKS、SKH等の切り込み量基準
(D:エンドミル外径)

切削条件時の注意

  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 側面切削の場合は、ダウンカットを推奨します。
  • エアブローなどで切りくずを強制的に除去し、ご使用ください。
  • 溝切削では、クーラントをご使用ください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
----

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 選定サポート情報2

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VFMDRBD0300R030

メーカー標準品
3
10
0.3
6
60
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

12,492円

12,117

( 13,329円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・高硬度高速加工用ラジアスエンドミル(6枚刃)。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速/高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・ラジアス形状、サイズ範囲 直径3xR0.31~直径20xR2mm、ねじれ角 45°。
【用途】
・底面仕上げ加工、肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工。
・溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VFMDRBD0300R030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) の型番VFMDRBD0300R030のページです。
型番VFMDRBD0300R030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M)

    VFSDRB インパクトミラクルラジアスエンドミル(S)

    VFSDRB インパクトミラクルラジアスエンドミル(S)

      CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

      CNRS チタン・超耐熱合金加工用 4枚刃ラジアス

        MHDH645R 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃ラジアスエンドミル

        MHDH645R 高硬度用無限プレミアムコーティング6枚刃ラジアスエンドミル

          MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

          MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

            エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

            エポックディープラジアスエボリューション EPDRE2-ATH

              MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

              MHDH445R 高硬度用4枚刃ラジアスエンドミル

                MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

                  VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                  VQMHVRB スマートミラクルエンドミル

                    エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                    エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

                      エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                      エポックGターボ 4枚刃 HGOF4□□□-□□-TH

                        エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                        エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

                          フェニックス ハイフィーダーブルノーズ PHX-CRT

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール 日進工具 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー
                            通常価格 12,492円 10,536円 7,350円 9,440円 6,607円 3,880円 8,142円 6,188円 10,865円 16,777円 10,191円 12,728円 17,536円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            VFMDRB 6枚刃インパクトミラクルラジアスエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VFMDRBD0400R030
                            VFMDRBD0500R030
                            VFMDRBD0600R030
                            VFMDRBD0600R050
                            VFMDRBD0600R100
                            VFMDRBD0800R030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            13,064円

                            ( 14,370円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品4120.3660152D/3D-0.02~0mm

                            14,163円

                            ( 15,579円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品5150.3660152D/3D-0.02~0mm

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品6150.3660-2D/3D-0.02~0mm

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品6150.5660-2D/3D-0.02~0mm

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品6151660-2D/3D-0.02~0mm

                            20,100円

                            ( 22,110円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品8200.3875-2D/3D-0.02~0mm

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました