(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VC4JRBD0300R0030
VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J) チョウコウエンドミル

VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J)  VC4JRBD0300R0030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
14,163円
税込単価
15,579円

VC-4JRB VC-4JCのラジアスタイプ。ロング刃長の採用により、深い場所...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VC4JRBD0300R0030 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC4JRBD0300R0030

メーカー標準品
3
12
0.3
6
50
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

14,163( 15,579円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

VC-4JRB VC-4JCのラジアスタイプ。ロング刃長の採用により、深い場所でのR部加工が可能

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VC4JRBD0300R0030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J) の型番VC4JRBD0300R0030のページです。
型番VC4JRBD0300R0030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J)

VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J)

    MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

      XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

          超硬2枚刃コーナーR付エンドミル KSER-2

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

            MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45°レギュラータイプ

              MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

              MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                  VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

                  VF6MHVRB 6枚刃インパクトミラクル制振ラジアスエンドミル(M)

                    超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B258X

                    超硬4枚刃不等分割コーナーラジアスミディアムエンドミル 30° B258X

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                      MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/レギュラータイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                        MRCシリーズ超硬ラジアスエンドミル 高送り高剛性・4枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          ラジアスエンドミル 2枚刃

                          ラジアスエンドミル 2枚刃

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ ミスミ 協和精工 ミスミ 三菱マテリアル ミスミ 三菱マテリアル 7 LEADERS ミスミ ミスミ サイトウ製作所(ATOM・アトム)
                            通常価格 14,163円 6,188円 - - 7,031円 - 6,607円 - 14,070円 3,717円 - - 5,662円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 曲面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 鋼用 ノンコート

                            VC4JRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(J) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VC4JRBD0400R0030
                            VC4JRBD0400R0050
                            VC4JRBD0500R0030
                            VC4JRBD0500R0050
                            VC4JRBD0600R0030
                            VC4JRBD0600R0050
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            刃径公差

                            15,270円

                            ( 16,797円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品4150.3650152D/3D-0.02~0mm

                            15,678円

                            ( 17,246円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品4150.5650152D/3D-0.02~0mm

                            16,750円

                            ( 18,425円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品5200.3660152D/3D-0.02~0mm

                            16,409円

                            ( 18,050円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品5200.5660152D/3D-0.02~0mm

                            18,559円

                            ( 20,415円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品6200.3660-2D/3D-0.02~0mm

                            18,559円

                            ( 20,415円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品6200.5660-2D/3D-0.02~0mm

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました