(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
3,294円 ~ 29,315円
税込価格
3,623円 ~ 32,247円

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能。汎用的な4枚刃ハイスエンドミル。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M) 推奨切削条件表

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2.5
10
6
50
0~+0.02mm

1個

3,513( 3,864円 )

4日目

3
10
6
50
0~+0.02mm

1個

3,294( 3,623円 )

3日目

4
12
8
60
0~+0.02mm

1個

3,294( 3,623円 )

4日目

4.5
15
8
60
0~+0.02mm

1個

3,294( 3,623円 )

4日目

5
15
8
60
0~+0.02mm

1個

3,294( 3,623円 )

4日目

6
15
8
60
0~+0.02mm

1個

3,294( 3,623円 )

3日目

6.5
20
10
65
0~+0.02mm

1個

3,452( 3,797円 )

4日目

7
20
10
65
0~+0.02mm

1個

3,452( 3,797円 )

4日目

8
20
10
65
0~+0.02mm

1個

3,452( 3,797円 )

3日目

9
25
10
75
0~+0.02mm

1個

3,804( 4,184円 )

3日目

10
25
10
75
0~+0.02mm

1個

3,804( 4,184円 )

4日目

11
30
12
85
0~+0.02mm

1個

4,493( 4,942円 )

4日目

12
30
12
85
0~+0.02mm

1個

4,493( 4,942円 )

3日目

13
35
12
90
0~+0.02mm

1個

5,588( 6,147円 )

3日目

14
35
16
95
0~+0.02mm

1個

5,588( 6,147円 )

4日目

15
40
16
100
0~+0.02mm

1個

6,188( 6,807円 )

4日目

16
40
16
100
0~+0.02mm

1個

6,704( 7,374円 )

4日目

18
40
16
100
0~+0.02mm

1個

8,110( 8,921円 )

3日目

20
45
20
115
0~+0.02mm

1個

8,720( 9,592円 )

3日目

22
45
20
115
0~+0.03mm

1個

9,987( 10,986円 )

3日目

25
50
25
120
0~+0.03mm

1個

11,237( 12,361円 )

4日目

30
55
25
125
0~+0.03mm

1個

17,940( 19,734円 )

4日目

37
65
32
150
0~+0.03mm

1個

25,350( 27,885円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

39
65
32
150
0~+0.03mm

1個

29,315( 32,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能。汎用的な4枚刃ハイスエンドミル。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

    S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

    S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

      2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

      2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

          S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

            S2SDA アルミ軽合金用2枚刃KHAエンドミル(S)

            S2SDA アルミ軽合金用2枚刃KHAエンドミル(S)

              1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

              1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

                  アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                  アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                    ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                    ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                      2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                        2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,294円 3,661円 3,126円 3,676円 3,431円 4,463円 4,038円 3,477円 4,124円 3,907円 3,126円 3,197円 3,197円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            刃先を追加工して面取りに使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/07
                            短納期だし金額も分かる為、良かったです。
                            適当な面取りツールが無くて困っていた為助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金属加工
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/29
                            緊急時に当日出荷の商品だったので大変助かりました。価格的にも満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました