(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)
  • SALE 2025/03/31まで

4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L) (レビュー)

通常価格(税別)
3,676円 ~ 25,661円  特別価格 
税込価格
4,044円 ~ 28,227円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・深彫り、仕上げ用に適する。
センタカットタイプで縦送りも可能。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    下穴のボーリング加工
    評価 4.0満足度:4.02019/05/07
    4MCが納期、価格とも良いのですが、刃長が長い為4LCにしました。
    刃長が短いと押えに干渉する為、長くて助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

    4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

    4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

      エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

      エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

        NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

          XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

          XPMエンドミル(多刃ショート形) XPM-EMS

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

            ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

              ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

              ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

                SL スロッチングレギュラ刃

                SL スロッチングレギュラ刃

                  STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                  STEC4TL エステック4枚刃ロング刃

                    VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OH1)

                    VコーティングXPMエンドミル(2刃キー溝用) V-XPM-EKD(OH1)

                      SSM Sコーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃

                      SSM Sコーティングエステックマッスル3枚刃レギュラ刃

                        G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY

                        G キー溝用エンドミル2枚刃 GLKEY

                          NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                          NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 オーエスジー 三興製作所 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,676円 3,294円 5,232円 3,569円 4,022円 3,907円 4,788円 2,792円 4,645円 5,752円 5,494円 4,056円 3,229円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - 鋼用 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。