(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
3,095円 ~ 9,045円  特別価格 
税込価格
3,405円 ~ 9,950円  特別価格 

汎用4枚刃スクエアエンドミル。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル。・外径1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • φ3以上のエンドミルで溝切削を行う場合は、上表の回転速度を50~70%、送り速度を40~60%まで下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
1.5
4
40
15
2D/3D
30°

1個

4,151( 4,566円 )

3日目

メーカー標準品
1.5
2.3
4
40
15
2D/3D
30°

1個

4,151( 4,566円 )

4日目

メーカー標準品
2
3
4
40
15
2D/3D
30°

1個

3,095( 3,405円 )

4日目

メーカー標準品
2.5
3.8
4
40
15
2D/3D
30°

1個

3,095( 3,405円 )

4日目

メーカー標準品
3
4.5
6
50
15
2D/3D
30°

1個

3,136( 3,450円 )

4日目

メーカー標準品
4
6
6
50
15
2D/3D
30°

1個

3,355円

3,254

( 3,579円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
5
7.5
6
50
15
2D/3D
30°

1個

3,391( 3,730円 )

4日目

メーカー標準品
6
9
6
50
-
2D/3D
30°

1個

3,528( 3,881円 )

3日目

メーカー標準品
8
12
8
60
-
2D/3D
30°

1個

6,068( 6,675円 )

3日目

メーカー標準品
10
15
10
70
-
2D/3D
30°

1個

7,237( 7,961円 )

4日目

メーカー標準品
12
18
12
75
-
2D/3D
30°

1個

9,045( 9,950円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用4枚刃スクエアエンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径1?12mm。
・ねじれ角30°、シャープコーナ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)

    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFK(スクエアタイプ)

      アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

      アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

        C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

        C4MC 4枚刃超硬センタカットエンドミル(M)

          C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

          C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

            VF4MV インパクトミラクルエンドミル

            VF4MV インパクトミラクルエンドミル

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                  超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                  超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                    MSSHD エムスターハイパワーエンドミル(S)

                    MSSHD エムスターハイパワーエンドミル(S)

                      VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                      VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                        C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                        C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                          VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                          VF6MHV 6枚刃インパクトミラクル制振エンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 京セラ 京セラ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT THE CUT 7 LEADERS 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール 三菱マテリアル
                            通常価格 3,095円 5,130円 6,390円 7,021円 4,004円 10,050円 1,470円 1,470円 2,950円 4,568円 6,689円 914円 10,050円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました