(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,532円 ~ 68,467円
税込価格
8,285円 ~ 75,314円

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58

 

外形図

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) 外形図1

 

使用方法・使用事例

使用事例

VF4MDの切削抵抗比較

VF4MDの切削抵抗比較

切削条件

  • エンドミル:VF4MDD0600
  • 被削材:SKD61(52HRC)
  • 回転速度:1,800min-1(34m/min)
  • 送り速度:300mm/min(0.04mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、エアブロー

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に
    回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を
    確認して補正しながらご使用ください。
被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(-45HRC)
SKD61、NAKなど
高硬度
(45-55HRC)
SKD61、STAVAX
高硬度鋼
(55HRC-)
SKD11、高速度工具鋼など
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
140,0003,0000.0632,0002,4000.0616,0007100.05
1.540,0004,5000.1232,0003,6000.0810,6006500.08
230,0004,5000.1824,0003,6000.108,1005200.10
2.524,0003,9000.2519,0003,0000.136,4004500.13
320,0003,5000.3016,0002,7000.155,4003900.15
415,0003,0000.4012,0002,4000.204,0004500.20
512,0002,4000.509,0001,8000.253,2003800.20
610,0002,1000.607,0001,4000.302,7003200.20
88,0001,5000.805,6001,1000.402,0002400.20
106,4001,4001.004,5009500.501,6002100.30
125,4001,2001.003,8008600.501,3001600.30
162,4005503.001,2002800.801,0001300.30
201,9004804.001,0002401.008001000.30
切り込み量基準(D:エンドミル外径)

切り込み量基準(D:エンドミル外径)

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
----

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) 選定サポート情報2

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
CAM・工具管理ソフト用データ
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
2.5
4
40
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,682( 8,450円 )

4日目

メーカー標準品
1.5
3.8
4
40
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,532( 8,285円 )

4日目

メーカー標準品
2
5
4
40
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,532( 8,285円 )

2日目

メーカー標準品
2.5
6.3
4
40
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,631( 8,394円 )

3日目

メーカー標準品
3
7.5
6
50
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,786( 8,565円 )

4日目

メーカー標準品
4
10
6
50
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

8,473( 9,320円 )

4日目

メーカー標準品
5
12.5
6
50
-
15
2D/3D
-0.02~0mm

1個

8,710( 9,581円 )

4日目

メーカー標準品
6
15
6
50
-
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

9,860( 10,846円 )

5日目

メーカー標準品
8
20
8
60
-
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

13,065( 14,372円 )

4日目

メーカー標準品
10
25
10
70
tebis / Zoller
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

17,487( 19,236円 )

3日目

メーカー標準品
12
30
12
90
-
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

21,976( 24,174円 )

4日目

メーカー標準品
16
40
16
100
-
-
2D/3D
-0.03~0mm

1個

45,216( 49,738円 )

4日目

メーカー標準品
20
50
20
110
-
-
2D/3D
-0.03~0mm

1個

68,467( 75,314円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・高硬度高速加工に対応した4枚刃スクエアエンドミル。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・スクエア形状、サイズ範囲 直径1~20mm、ねじれ角 35°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

    VFMD インパクトミラクルエンドミル(M)

    VFMD インパクトミラクルエンドミル(M)

      VFSD インパクトミラクルエンドミル(S)

      VFSD インパクトミラクルエンドミル(S)

        VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

        VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

          MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

          MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

            HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

            HMS HMコート 3~6枚刃スクエア

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

              ALZ345 アルミ用高能率重切削エンドミル

                MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

                MHDH445 高硬度用無限プレミアムコーティング4枚刃スクエアエンドミル

                  GS MILL4枚刃 4GS

                  GS MILL4枚刃 4GS

                    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                    MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                      エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH

                      エポックディープスクエア(ATHコート) EPDSE2□□□-□□.□-ATH

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                        エポック パワーミル レギュラー刃長 EPP4□□□

                          無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445

                          無限コーティング 4枚刃エンドミル MSE445

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 ユニオンツール 日進工具 日進工具 不二越 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具
                            通常価格 7,532円 7,701円 7,690円 6,607円 4,870円 3,436円 3,763円 4,870円 3,317円 2,889円 3,521円 6,582円 3,717円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ アルミ / 銅 / 樹脂 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 -
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            VF4MD 4枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました