(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,661円 ~ 3,862円  特別価格 
税込価格
4,027円 ~ 4,248円  特別価格 

S-4MD 高速切削、高硬度難削材切削に適した、4枚刃高級粉末ハイス(KHAス...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5
15
8
60

1個

3,661円

3,551

( 3,906円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
20
10
65

1個

3,862円

3,746

( 4,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

S-4MD 高速切削、高硬度難削材切削に適した、4枚刃高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

    S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

    S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

      ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

      ESMエンドミル 4枚刃・ロング刃長 4ESML□□

        ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

        ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

          ESM-Cコートエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMRC□□

            VA4MC バイオレットエンドミル

            VA4MC バイオレットエンドミル

              SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃

              SS4TL Sコーティングエステック4枚刃ロング刃

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                  SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

                  SS4T Sコーティングエステック4枚刃ショート刃

                    AG ミル 4枚刃 4AGE

                    AG ミル 4枚刃 4AGE

                      NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                      NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                        NKエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長・センタカット 4NKRC□□.□

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                          TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 2枚刃/レギュラー

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ
                            通常価格 3,661円 3,431円 4,788円 3,907円 5,295円 5,257円 6,061円 3,569円 4,578円 3,710円 3,067円 3,229円 1,240円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 側面 側面 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用

                            S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました