(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G4MCD0650
G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M) ハイスエンドミル

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,490円 3,385円
税込単価
3,839円 3,724円

G-4MC 長時間連続加工や高速重切削に性能を発揮する4枚刃TiNコーティング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはVA4MC バイオレットエンドミルとなります。仕様の違いをご確認ください。
 
カタログを表示

G4MCD0650 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
CAM・工具管理ソフト用データ
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G4MCD0650

6.5
20
10
65
ピンカド
tebis / Zoller
2D/3D
TiN
0~+0.03mm

1個

3,490円

3,385

( 3,724円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

G-4MC 長時間連続加工や高速重切削に性能を発揮する4枚刃TiNコーティングエンドミルです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
    在庫なくなり次第販売終了となります。推奨代替シリーズはVA4MC バイオレットエンドミルとなります。仕様の違いをご確認ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M)の型番G4MCD0650のページです。
型番G4MCD0650に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M)

G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M)

    VA4MC バイオレットエンドミル

    VA4MC バイオレットエンドミル

      4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

      4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

            ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

            ASコートハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

              2刃ショート形 EX-TIN-EDS

              2刃ショート形 EX-TIN-EDS

                ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                ASコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                  S2MD 2枚刃KHAスーパーエンドミル(S)

                    VAMH バイオレットエンドミル

                    VAMH バイオレットエンドミル

                      2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

                      2MS 2枚刃汎用エンドミル(M)

                        VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(4刃ショート) V-SS-XPM-EMS

                        VコーティングXPMスリムシャンクエンドミル(4刃ショート) V-SS-XPM-EMS

                          1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                          1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ オーエスジー ミスミ 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー 三菱マテリアル
                            通常価格 3,490円 5,257円 3,294円 3,676円 3,661円 1,770円 3,556円 1,880円 3,431円 4,468円 3,126円 5,961円 4,038円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート - ノンコート

                            G4MC 4枚刃Gセンタカットエンドミル(M)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ボタンダイ用の座グリ仕上げ加工
                            評価 5.0満足度:5.02016/06/23
                            SKD-11材にも精度がよく、耐久性もあるので重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G4MCD0850
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 CAM・工具管理ソフト用データ CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細 刃径公差

                            3,823円

                            ( 4,205円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            8.5251075ピンカドtebis / Zoller2D/3DTiN0~+0.03mm

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました