(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
9,685円 9,394円
税込単価
10,654円 10,333円

汎用性を高めた独自(Ai,Ti)NコーティングVCコーティング。ドライ加工にも...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高精度・高送り加工を実現

 

1)独自の3枚刃形状により高能率加工を実現

独自設計の3枚刃形状の採用により良好な切れ味と切りくず排出性を実現しました。
今までにない高能率加工を可能にします。
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 特長1

VC-3MB 先端形状

2)高精度3枚刃形状により荒から仕上げまで一気に加工

R公差±0.01mmの高精度R形状により、3枚刃の高能率加工を高精度で実現します。

 
中心部まで高精度
独自の中心部切れ刃処理により、R切れ刃全体に渡り高精度な3枚刃ボールエンドミルを実現
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 特長2

VC-3MB R3

3)深掘り加工にロングシャンクもラインアップ

通常のM刃長に加え、ロングシャンクタイプもラインアップしました。
深掘り加工で干渉の少ない、高精度加工が可能です。
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 特長3

B社品

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 特長4

A社品

性能・試験情報

切削事例1:高能率加工でも長寿命

エンドミルVC-3MB R3
被削材SKD61(50HRC)
回転速度10,000min-1
切削速度104m/min
送り速度400mm/min
送り量0.13mm/tooth
切削方式ダウンカット、エアブロー
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削事例1-1
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削事例1-2
 

切削事例2:仕上げ加工でも高精度高能率加工を実現

エンドミルVC-3MB R3
被削材PX5
回転速度20,000min-1
切削速度135m/min
送り速度6,000mm/min
送り量0.1mm/tooth
切削方式ダウンカット、エアブロー
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削事例2-1
VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削事例2-2

切削長700m加工後の状態
Rz:粗さの最大高さ

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■荒加工

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削条件表1
 

■仕上加工

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削条件表2

切削条件時の注意

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) 切削条件時の注意
1)αとは、加工面の傾斜角。
2)55HRC以上の被削材には、VC-2SBもしくはVC-4MBをご使用ください。
3)機械や加工物取付けの剛性がない場合、びびり・異常音が発生する場合は上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
4)加工精度を重視される場合は、送り速度を下げて使用されることをお勧めします。特に仕上加工では、必要な精度に応じて送り速度、ピックフィードを下げてご使用ください。
5)突出し長さ(加工深さ)・取り代・機械によって、かなり条件に差が出る場合がありますので、上表は目安としてください。
6)切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VC3MBR0300

メーカー標準品
6
12
3
6
80
±10
-
2D/3D
-0.02~0mm

1個

9,685円

9,394

( 10,333円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用性を高めた独自(Ai,Ti)NコーティングVCコーティング。ドライ加工にも対応できます。
高能率加工を実現する3枚刃ボールエンドミル。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

VC3MBR0300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) の型番VC3MBR0300のページです。
型番VC3MBR0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

    超硬2枚刃 TiAlNコート(ザ・)カットミル IC2MBV

      VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

      VF2SB 2枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(S)

        DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

        DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M)

          アルミ用ボールエンドミル ALB225

          アルミ用ボールエンドミル ALB225

            VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

            VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

              高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

              高硬度用 超硬5枚刃 (ザ・)カットミル IC5MBS

                NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

                NSMB100 超微細加工用 超硬ボールエンドミルマイクロボール

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                  XALシリーズ超硬ボールエンドミル 3枚刃/ショートタイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                    XCPシリーズ超硬ボールエンドミル調質鋼 ・高硬度鋼加工用/4枚刃/ショートタイプ

                      MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                      MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

                        ボールエンドミル NSB-2

                        ボールエンドミル NSB-2

                          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                          高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS

                            メーカー 三菱マテリアル THE CUT 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 三菱マテリアル THE CUT 日進工具 ミスミ ミスミ 三菱マテリアル 日進工具 THE CUT
                            通常価格 9,685円 1,700円 11,115円 10,899円 3,073円 9,913円 11,430円 6,334円 - - 3,377円 4,934円 9,730円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(DLC) ノンコート 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用

                            VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました