(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,136円 ~ 9,876円
税込価格
3,450円 ~ 10,864円

3枚刃スクエアタイプ自動旋盤用エンドミル。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2/寸法図3

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル 【追加工対応品】 推奨切削条件表

D:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が効果的です。
  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
3
3
4
35
15
657-7822
2D/3D

1個

3,136( 3,450円 )

4日目

メーカー標準品
3
3
4
45
15
657-7831
2D/3D

1個

3,136( 3,450円 )

4日目

メーカー標準品
3.5
3.5
4
35
15
657-7849
2D/3D

1個

3,355( 3,691円 )

4日目

メーカー標準品
3.5
3.5
4
45
15
657-7857
2D/3D

1個

3,355( 3,691円 )

4日目

メーカー標準品
4
4
4
35
-
657-7865
2D/3D

1個

3,355( 3,691円 )

4日目

メーカー標準品
4
4
4
45
-
657-7873
2D/3D

1個

3,355( 3,691円 )

4日目

メーカー標準品
5
5
5
35
-
657-7881
2D/3D

1個

3,391( 3,730円 )

4日目

メーカー標準品
5
5
6
35
15
688-3311
2D/3D

1個

3,391( 3,730円 )

4日目

メーカー標準品
5
5
6
45
15
657-7890
2D/3D

1個

3,391( 3,730円 )

4日目

メーカー標準品
6
6
5
35
-
657-7903
2D/3D

1個

3,834( 4,217円 )

4日目

メーカー標準品
6
6
6
35
-
688-3346
2D/3D

1個

3,528( 3,881円 )

3日目

メーカー標準品
6
6
6
45
-
657-7911
2D/3D

1個

3,528( 3,881円 )

4日目

メーカー標準品
7
6
7
35
-
657-7920
2D/3D

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

メーカー標準品
7
7
7
45
-
657-7938
2D/3D

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

メーカー標準品
8
6
7
35
-
657-7946
2D/3D

1個

6,982( 7,680円 )

4日目

メーカー標準品
8
6
8
35
-
657-7954
2D/3D

1個

6,068( 6,675円 )

4日目

メーカー標準品
8
8
7
45
-
657-7962
2D/3D

1個

6,982( 7,680円 )

4日目

メーカー標準品
8
8
8
45
-
657-7971
2D/3D

1個

6,068( 6,675円 )

4日目

メーカー標準品
10
6
7
35
-
657-7989
2D/3D

1個

8,109( 8,920円 )

3日目

メーカー標準品
10
6
10
35
-
657-7997
2D/3D

1個

7,065( 7,772円 )

4日目

メーカー標準品
10
10
7
45
-
657-8004
2D/3D

1個

8,109( 8,920円 )

4日目

メーカー標準品
10
10
10
45
-
688-3451
2D/3D

1個

7,065( 7,772円 )

4日目

メーカー標準品
12
6
10
35
-
657-8012
2D/3D

1個

9,876( 10,864円 )

4日目

メーカー標準品
12
12
10
45
-
657-8021
2D/3D

1個

9,876( 10,864円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

3枚刃スクエアタイプ自動旋盤用エンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径3~12mm、全長35mm、45mmタイプから選択可能。
・ねじれ角30°、シャープコーナ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

    MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

    MS2ES 2枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

      MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

      MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

        MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

        MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

          MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

          MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

            MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

            MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

              MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)

              MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)

                MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

                MS4SC 4枚刃エムスターエンドミル(S)

                  MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                  MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                    パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3

                    パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3

                      CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア

                      CAS アルミ加工用 2枚刃スクエア

                        MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

                        MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

                          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                          エポック パワーミル ロング刃長 EPPL4□□□

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 ユニオンツール 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 3,136円 2,740円 3,136円 2,090円 3,258円 4,033円 2,090円 3,095円 2,090円 10,205円 2,014円 3,095円 14,974円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用

                            MS3ES 3枚刃エムスター自動施盤用エンドミル のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            真鍮のワークに対し座ぐり穴加工等で使用
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/12
                            真鍮のワークに対し座ぐり穴加工等で使用しています。ワークに対する食いつきや、切粉のはけも良く思い通りの性能を発揮するよい商品だと思います。弊社では、もともと真鍮の加工がメインでワーク自体柔らかいということもありますが、耐久性も申し分ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました