(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
4,033円 ~ 42,478円  特別価格 
税込価格
4,436円 ~ 46,726円  特別価格 

1本で側面、溝加工が可能な3枚刃スロッティングエンドミル。【特長】・汎用性に優...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2/寸法図3

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 
■側面切削
MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
■縦送り切削
MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表2
■溝切削
MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表3
 

※ D:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度を上げることができます。
  • 上表は、切込み量基準内での目安です。加工状態に合わせて回転速度と送り速度を調整してください。
  • オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が、超耐熱合金の切削には、不水溶性切削油剤の使用が特に効果的です。
  • オーステナイト系ステンレス鋼やチタン合金の縦送り切削では、0.1D(D : エンドミル外径)でのステップ加工を推奨します。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
1
2
4
45
15
687-7851
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,115( 4,527円 )

4日目

メーカー標準品
1.5
3
4
45
15
687-7869
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,115( 4,527円 )

3日目

メーカー標準品
2
4
6
50
15
689-0792
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,033( 4,436円 )

3日目

メーカー標準品
2.5
5
6
50
15
689-0806
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,033( 4,436円 )

3日目

メーカー標準品
3
6
6
50
15
689-0814
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,568( 5,025円 )

5日目

メーカー標準品
3.5
8
6
50
15
689-0822
2D/3D
-0.02~0mm

1個

5,746( 6,321円 )

3日目

メーカー標準品
4
8
6
50
15
689-0831
2D/3D
-0.02~0mm

1個

4,996( 5,496円 )

3日目

メーカー標準品
4.5
10
6
50
15
689-0849
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,128( 6,741円 )

3日目

メーカー標準品
5
10
6
50
15
689-0857
2D/3D
-0.02~0mm

1個

5,371( 5,908円 )

3日目

メーカー標準品
5.5
13
6
50
15
657-8039
2D/3D
-0.02~0mm

1個

6,368( 7,005円 )

3日目

メーカー標準品
6
13
6
60
-
689-0873
2D/3D
-0.02~0mm

1個

5,550( 6,105円 )

3日目

メーカー標準品
6.5
16
8
60
15
689-0881
2D/3D
-0.02~0mm

1個

9,045( 9,950円 )

3日目

メーカー標準品
7
16
8
60
15
689-0890
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,604( 8,364円 )

3日目

メーカー標準品
7.5
16
8
60
15
657-8047
2D/3D
-0.02~0mm

1個

9,415円

9,132

( 10,045円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
8
19
8
70
-
689-0911
2D/3D
-0.02~0mm

1個

7,839( 8,623円 )

3日目

メーカー標準品
8.5
19
10
70
15
657-8055
2D/3D
-0.02~0mm

1個

10,519( 11,571円 )

3日目

メーカー標準品
9
19
10
70
15
657-8063
2D/3D
-0.02~0mm

1個

9,112( 10,023円 )

4日目

メーカー標準品
9.5
19
10
70
15
689-0946
2D/3D
-0.02~0mm

1個

10,519( 11,571円 )

4日目

メーカー標準品
10
22
10
80
-
689-0954
2D/3D
-0.02~0mm

1個

8,763( 9,639円 )

3日目

メーカー標準品
11
22
12
80
15
689-0962
2D/3D
-0.02~0mm

1個

13,467( 14,814円 )

4日目

メーカー標準品
12
26
12
90
-
689-0971
2D/3D
-0.02~0mm

1個

13,467( 14,814円 )

3日目

メーカー標準品
13
26
12
90
-
657-8071
2D/3D
-0.03~0mm

1個

16,389( 18,028円 )

3日目

メーカー標準品
14
26
12
90
-
689-0997
2D/3D
-0.03~0mm

1個

18,569( 20,426円 )

4日目

メーカー標準品
15
26
16
110
15
657-8080
2D/3D
-0.03~0mm

1個

23,584( 25,942円 )

4日目

メーカー標準品
16
30
16
110
-
689-1012
2D/3D
-0.03~0mm

1個

28,073( 30,880円 )

4日目

メーカー標準品
20
32
20
140
-
689-1021
2D/3D
-0.03~0mm

1個

42,478( 46,726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本で側面、溝加工が可能な3枚刃スロッティングエンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径1~20mm。
・ねじれ角45°、ギャッシュランド。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)

    MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M)

    MSMHD エムスターハイパワーエンドミル(M)

      アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

      アルミ加工用 超硬2枚刃 (ザ・)カットミル IC2ALE

        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

        MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

          VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M)

          VFMHV インパクトミラクル制振エンドミル(M)

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

            (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

              (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

                MSZ345 無限コーティング パワーZエンドミル

                  超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

                  超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3HSN

                    SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

                    SEG4SA アルミニウム合金加工用4枚刃超硬不等リードエンドミル

                      VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                      VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                        MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                        MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                          SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート

                          SPSEE3A SPシリーズハイヘリエンドミル 3枚刃・OKコート

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル THE CUT ミスミ 三菱マテリアル THE CUT THE CUT 日進工具 THE CUT 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 岡崎精工
                            通常価格 4,033円 4,033円 4,434円 - 6,789円 1,470円 1,470円 4,337円 7,193円 7,656円 8,840円 2,889円 2,200円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用

                            MSMHZD 3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M) のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            金型部品、各種加工に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/31
                            主な切削対象は炭素工具鋼(SK2)で利用していますが、加工時の切り粉の掃け具合も良好で、バリなどの発生もなく使い勝手の良い商品です。各種ワークの形状や加工部位、寸法を考慮し使い分けをして利用しています。MSMHZD3枚刃エムスタースロッティングエンドミル(M)もそのひとつで、消耗品という観点から考えても対価に見合った耐久性を持ち合わせた良い商品だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました