(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)
  • 数量スライド割引

2LS 2枚刃汎用エンドミル(L) (レビュー)

通常価格(税別)
3,477円 ~ 33,215円
税込価格
3,825円 ~ 36,537円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
2-LS 2枚刃汎用シリーズで、ロング刃長を採用し深彫り加工に最適です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    マシニング加工用
    評価 5.0満足度:5.02020/10/22
    マシニングセンタで使用するために購入しています。
    他社製品と比べると価格は安いですが、持ちはそこまでいいという訳ではないです。ただ、耐久性と価格で考慮するとコスパはいいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    マシニングセンタで加工するために
    評価 5.0満足度:5.02019/04/09
    以前は、工具屋で購入をしていましたが、ミスミは他のメーカー品も取り扱いがあるので、エンドミル類は発注しています(使用用途に合わせてメーカーを変えています)。HRC70℃が対応できる商品を工具屋で調べてもらい、三菱マテリアルのメーカーが該当したので、経験則でも判断をし選定しました。切れ味も良好で、回転数を上げて作業をしても長持ちします。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ポケット加工に使用
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    今までは他社の商品を使用しておりましたが、イマイチだったので変えてみました。50Cの被削材に対して使用しています。欠けることが多いと感じます。他社の商品も欠けましたが、3次元エンドミルだったので特殊でチップが高かったです。三菱マテリアルだと1種類で済むのでその点は良かったと思います。精度に関してはそんなに気にするような場所ではありませんが、よい方だと思います。耐久性は他社と比べると悪いと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ざぐり加工に使用しています
    評価 4.0満足度:4.02019/04/09
    値段と納期を考慮して決めました。探しては見ましたが、用途に合うものがこの商品ぐらいしかなかったです。主に材質は鉄に使用しています。性能は普通だと思います。耐久性においては比較的よい方だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    フライス盤の切削加工に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/03/12
    フライス盤の切削加工に使用しました。商品を探している際に、検索で引っかかりミスミのサイトにいきついて価格も低価格だったので購入しました。綺麗に削れ、問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    樹脂素材に対し3次元倣い加工を施すために
    評価 5.0満足度:5.02018/09/12
    樹脂素材に対し3次元倣い加工を施すために使用しています。粘性素材に対しての食いつきや切粉のはけ具合も上々で折れたりするようなこともなく、快適な使い心地の商品だと思います。耐久性にも満足しており継続利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    主にアルミの被削材に対し利用
    評価 5.0満足度:5.02018/09/12
    軟性素材に対しても、食いつきや切粉のはけ具合も良好で使い勝手のよい商品です。価格に対する加工精度の良さや耐久性もあり満足して長年利用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

    LVS2T 2枚刃ロング刃

    LVS2T 2枚刃ロング刃

      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

      NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

        STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

        STEC2TL エステック2枚刃ロング刃

          VSM2T 2枚刃レギュラ刃

          VSM2T 2枚刃レギュラ刃

            VS2T 2枚刃ショート刃

            VS2T 2枚刃ショート刃

              STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

              STEC2TM エステック2枚刃レギュラ刃

                NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

                  2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                  2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

                    SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                    SS2TL Sコーティングエステック2枚刃ロング刃

                      STEC2T エステック2枚刃ショート刃

                      STEC2T エステック2枚刃ショート刃

                        SL スロッチングレギュラ刃

                        SL スロッチングレギュラ刃

                          XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

                          XPMエンドミル(2刃ロング形) XPM-EDL

                            メーカー 三菱マテリアル 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三興製作所 三興製作所 三興製作所 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三興製作所 三興製作所 三興製作所 オーエスジー
                            通常価格 3,477円 2,951円 3,381円 4,210円 2,715円 2,715円 3,517円 3,067円 3,126円 5,504円 3,571円 2,792円 4,339円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 側面 / 座繰り 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。