(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,581円 ~ 20,783円
税込価格
8,339円 ~ 22,861円

コーナ面取り、穴面取り、V溝、センタ穴加工も可能な多機能型面取りカッタ。生材か...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    面取り・横走り
  • カウンターシンク:
    ×
  • 面取り刃両角(θ)(°):
    90
  • 刃数:
    2
  • 外周刃有無:
  • 工具材種:
    超硬
  • コーティング:
    TiAlN
  • 片刃・両刃:
    片刃

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

コーナ面取り、穴面取り、V溝、センタ穴加工も可能な多機能型面取りカッタ。

  • 生材から焼入れ鋼、難削材の加工まで幅広く使用できる。
  • ミラクルコーティングを採用。高速回転で高能率な加工が可能。
  • 底刃付きなので、V溝加工や縦送りのセンタ穴加工も可能。

 

外形図

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 外形図1

VC2CD0200
VC2CD0400

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 外形図2

VC2CD0600・VC2CD0800
VC2CD1000・VC2CD1200

 

使用方法・使用事例

使用事例

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 面取り加工

面取り加工

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ V溝加工

V溝加工

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ センタ穴加工

センタ穴加工

※小径底刃付きです。

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材炭素鋼
(-30HRC)
S50C、SCM、鋳鉄 FC250等
合金鋼、エ具鋼
プリハードン鋼
(30-45HRC)
SKD61、NAK等
オーステナイト系
ステンレス鋼
SUS304、SUS316等
焼入れ鋼
(45-55HRC)
SKD61等
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
216,00096011,0005909,5004608,000320
48,0004805,6003004,8002304,000160
65,3003203,7002003,2001502,700110
84,0002402,8001502,4001202,00080
103,2001902,2001201,900901,60060
122,7001601,9001001,600801,30050

切込み基準(D:エンドミル外径)

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 面取り加工関連画像

面取り加工

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ 穴面取り加工関連画像

穴面取り加工

切削条件時の注意

  • 上表は切込み基準内の面取り加工での目安です。
    V溝加工を行う場合は、送り速度を1/3以下に下げてご使用ください。また、センタ穴加工を行う場合は、送り速度を1/5以下に下げてご使用ください。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合やビビリが発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • オーステナイト系ステンレス鋼や焼き入れ鋼の切削では、不水溶性切削油剤のご使用を推奨します。

型番リスト

型番
大径(D)(mm)
シャンクサイズ
全長(mm)
首下長 L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
6
50
6

1個

7,581( 8,339円 )

3日目

4
6
50
12

1個

10,284( 11,312円 )

5日目

6
6
50
-

1個

10,960( 12,056円 )

6日目

8
8
60
-

1個

12,870( 14,157円 )

4日目

10
10
70
-

1個

18,596( 20,456円 )

4日目

12
12
75
-

1個

20,783( 22,861円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナ面取り、穴面取り、V溝、センタ穴加工も可能な多機能型面取りカッタ。
生材から焼入れ鋼、難削材の加工まで幅広く使用できる。
ミラクルコーティングを採用。
高速回転で高能率な加工が可能。
底刃付きなので、V溝加工や縦送りのセンタ穴加工も可能。

(i)ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ

    コロミル328カッター

    コロミル328カッター

      コロミル490カッター

      コロミル490カッター

        F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

        F2133 SS 小径カッタシリーズ サイクロンカッタ ストレートシャンク

          コロミル590カッター

          コロミル590カッター

            コロミルR216ボールエンドミル

            コロミルR216ボールエンドミル

              コロミル245カッター

              コロミル245カッター

                コロミル390ロングエッジカッター

                コロミル390ロングエッジカッター

                  コロミル390カッター

                  コロミル390カッター

                    コロミル365カッター

                    コロミル365カッター

                      快削エンドミルUEX形

                      快削エンドミルUEX形

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                        コロミル 590 カッター アルミ合金、鋳鉄、高硬度鋼の正面フライス加工用 R590-C

                          コロミル345カッター

                          コロミル345カッター

                            メーカー 三菱マテリアル サンドビック サンドビック オーエスジー サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック サンドビック MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) サンドビック サンドビック
                            通常価格 7,581円 52,457円 64,114円 63,759円 91,800円 49,829円 51,300円 116,000円 59,800円 65,200円 12,836円 88,229円 60,700円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            用途 面取り・横走り - - - - - - - - - - - -
                            カウンターシンク × - - - - - - - - - - - -
                            面取り刃両角(θ)(°) 90 - - - - - - - - - - - -
                            刃数 2 - - - - - - - - - - - -
                            外周刃有無 - - - - - - - - - - - -

                            VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました