(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2MKND0300
2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02) ハイスエンドミル

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,197円
税込単価
3,517円

キー溝加工の専用エンドミルです。プラスとマイナスの外径許容差タイプに加え、新J...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

2MKND0300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2MKND0300

3
5
6
50

1個

3,197( 3,517円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キー溝加工の専用エンドミルです。プラスとマイナスの外径許容差タイプに加え、新JIS対応のNNがあります。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)の型番2MKND0300のページです。
型番2MKND0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

        SM キー溝用ストレートシャンク

        SM キー溝用ストレートシャンク

          VS4T 4枚刃ショート刃

          VS4T 4枚刃ショート刃

            キー溝用エンドミル(マイナス公差)

            キー溝用エンドミル(マイナス公差)

              VSM4T 4枚刃レギュラー刃

              VSM4T 4枚刃レギュラー刃

                ロングシャンクエンドミル2枚刃

                ロングシャンクエンドミル2枚刃

                  キー溝用エンドミル(プラス公差)

                  キー溝用エンドミル(プラス公差)

                    キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)

                    キー溝用エンドミル・BSシャンク(マイナス公差)

                      キー溝用エンドミル・BSシャンク(プラス公差)

                      キー溝用エンドミル・BSシャンク(プラス公差)

                        特ロングシャンクエンドミル2枚刃

                        特ロングシャンクエンドミル2枚刃

                          メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三興製作所 三興製作所 フクダ精工 三興製作所 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                          通常価格 3,197円 3,197円 3,197円 2,922円 2,851円 3,577円 2,851円 5,529円 3,577円 3,481円 3,481円 6,974円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                          加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                          工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
                          ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°)
                          コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          2MKND0400
                          2MKND0600
                          2MKND0700
                          2MKND0800
                          2MKND1000
                          2MKND1200
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          刃径
                          (mm)
                          刃長
                          (mm)
                          シャンク径
                          (mm)
                          全長
                          (mm)

                          3,197円

                          ( 3,517円 )
                          1個 -

                          4日目

                          46860

                          3,197円

                          ( 3,517円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          68860

                          3,370円

                          ( 3,707円 )
                          1個 -

                          在庫品1日目

                          当日出荷可能

                          7101065

                          3,370円

                          ( 3,707円 )
                          1個 -

                          4日目

                          8101065

                          3,676円

                          ( 4,044円 )
                          1個 -

                          4日目

                          10151275

                          4,339円

                          ( 4,773円 )
                          1個 -

                          4日目

                          12181275

                          ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました