(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:2MKNND0300
2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04) ハイスエンドミル

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,197円 3,101円
税込単価
3,517円 3,411円

キー溝加工専用エンドミル。マイナス交差2枚刃タイプ。新JIS対応。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

2MKNND0300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2MKNND0300

3
5
6
50

1個

3,197円

3,101

( 3,411円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

キー溝加工専用エンドミル。マイナス交差2枚刃タイプ。新JIS対応。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)の型番2MKNND0300のページです。
型番2MKNND0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

    2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

      2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

        2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

        2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

          2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

          2SS 2枚刃汎用エンドミル(S)

            1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

            1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

              ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

              ESMエンドミル(ロング刃長) 2ESML□□

                ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                  4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                  4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

                    アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                    アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                      1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

                      1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

                        4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                        4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                          S4MD 4枚刃KHAスーパーエンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル
                            通常価格 3,197円 3,197円 3,197円 3,477円 3,126円 4,038円 4,370円 7,948円 3,676円 4,124円 4,293円 3,294円 3,661円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス 粉末ハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            2MKNND0400
                            2MKNND0500
                            2MKNND0600
                            2MKNND0700
                            2MKNND0800
                            2MKNND1000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            46860

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 -

                            4日目

                            58860

                            3,197円

                            ( 3,517円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            68860

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 -

                            4日目

                            7101065

                            3,370円

                            ( 3,707円 )
                            1個 -

                            3日目

                            8101065

                            3,676円

                            ( 4,044円 )
                            1個 -

                            4日目

                            10151275

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました