(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2MRBD0250R020
MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) チョウコウエンドミル

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)  MS2MRBD0250R020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,754円 4,611円
税込単価
5,229円 5,072円

汎用2枚刃ラジアスエンドミル。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル。・外径1...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MS2MRBD0250R020 の仕様・寸法情報

商品情報

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)の詳細

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) イメージ

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2

寸法図1/寸法図2

 

(単位:mm)

 

呼び記号DCREAPMXLFDCON刃数
MS2MRBD0100R01010.1240421
MS2MRBD0100R02010.2240421
MS2MRBD0100R03010.3240421
MS2MRBD0150R0101.50.1340421
MS2MRBD0150R0201.50.2340421
MS2MRBD0150R0301.50.3340421
MS2MRBD0150R0501.50.5340421
MS2MRBD0200R01020.1440421
MS2MRBD0200R02020.2440421
MS2MRBD0200R03020.3440421
MS2MRBD0200R05020.5440421
MS2MRBD0250R0102.50.1540421
MS2MRBD0250R0202.50.2540421
MS2MRBD0250R0302.50.3540421
MS2MRBD0250R0502.50.5540421
MS2MRBD0300R01030.1650621
MS2MRBD0300R02030.2650621
MS2MRBD0300R03030.3650621
MS2MRBD0300R05030.5650621
MS2MRBD0300R10031650621
MS2MRBD0400R01040.1850621
MS2MRBD0400R02040.2850621
MS2MRBD0400R03040.3850621
MS2MRBD0400R05040.5850621
MS2MRBD0400R10041850621
MS2MRBD0500R01050.11050621
MS2MRBD0500R02050.21050621
MS2MRBD0500R03050.31050621
MS2MRBD0500R05050.51050621
MS2MRBD0500R100511050621
MS2MRBD0600R01060.11250622
MS2MRBD0600R02060.21250622
MS2MRBD0600R03060.31250622
MS2MRBD0600R05060.51250622
MS2MRBD0600R100611250622
MS2MRBD0600R15061.51250622
MS2MRBD0600R200621250622
MS2MRBD0800R02080.21660822
MS2MRBD0800R03080.31660822
MS2MRBD0800R05080.51660822
MS2MRBD0800R100811660822
MS2MRBD0800R15081.51660822
MS2MRBD0800R200821660822
MS2MRBD0800R25082.51660822
MS2MRBD0800R300831660822
MS2MRBD1000R020100.220701022
MS2MRBD1000R030100.320701022
MS2MRBD1000R050100.520701022
MS2MRBD1000R10010120701022
MS2MRBD1000R150101.520701022
MS2MRBD1000R20010220701022
MS2MRBD1000R250102.520701022
MS2MRBD1000R30010320701022
MS2MRBD1200R020120.224751222
MS2MRBD1200R030120.324751222
MS2MRBD1200R050120.524751222
MS2MRBD1200R10012124751222
MS2MRBD1200R150121.524751222
MS2MRBD1200R20012224751222
MS2MRBD1200R250122.524751222
MS2MRBD1200R30012324751222

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2MRBD0250R020

メーカー標準品
2.5
5
0.2
5.9
4
40
15
2D/3D

1個

4,754円

4,611

( 5,072円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用2枚刃ラジアスエンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径1~12mm、ねじれ角30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

MS2MRBD0250R020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) の型番MS2MRBD0250R020のページです。
型番MS2MRBD0250R020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

    MS4MRB 4枚刃エムスターラジアスエンドミル(M)

      MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

      MSMHDRB エムスターハイパワーラジアスエンドミル(M)

        WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

        WXコート4刃ショート(強力重切削型) WX-CR-PHS

          エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

          エポックパワーミル レギュラー刃長・コーナR付き EPP4□□□-□□

            エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

            エポックパワーミル ロング刃長・コーナR付き EPPL4□□□-□□

              MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

              MSRS230 無限コーティング 2枚刃ラジアスエンドミル

                MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

                MSRS430 無限コーティング 4枚刃ラジアスエンドミル

                  エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                  エポックターボミル 首下ストレート・コーナR付き ETM4□□□-□□-TH

                    エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

                    エポックエンドミル エポック21・コーナR付き CEPR□□□□-□□

                      VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)

                      VC4SRB 4枚刃ミラクル ラジアスエンドミル(S)

                        超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

                        超硬ウルトラFXスーパーエンドミル(コーナRショート形) FXS-CR-EMS

                          NSR-2 ラジアスエンドミル

                          NSR-2 ラジアスエンドミル

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三菱マテリアル オーエスジー 日進工具
                            通常価格 4,754円 6,188円 6,607円 9,452円 9,359円 16,777円 4,934円 8,215円 12,728円 12,418円 25,235円 18,415円 5,800円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / R溝 - - 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / R溝 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            MS2MRB 2枚刃エムスターラジアスエンドミル(M) のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            HRC60以上の高硬度鋼の加工に
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/15
                            ミスミのサイトで検索をして、使用条件やサイズなどが合っていたのでこの商品を選定しました。日進工具のMSBH230、高硬度用2枚刃ボールエンドミル 【追加工対応品】と一緒に購入し場所によって使い分けをしています。今回初めて使用しました。SKD焼き入れの3D加工に使用しています。最初は切れ味が良いのですが切れ味が悪くなるのが早く刃持ちもあまり良くないと感じました。もう少し刃持ちが良いと使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS2MRBD0150R010
                            MS2MRBD0150R020
                            MS2MRBD0150R030
                            MS2MRBD0250R030
                            MS2MRBD0250R050
                            MS2MRBD0300R010
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            4,754円

                            ( 5,229円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.530.1-440152D/3D

                            4,754円

                            ( 5,229円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.530.23.4440152D/3D

                            4,754円

                            ( 5,229円 )
                            1個 -

                            3日目

                            メーカー標準品1.530.33.4440152D/3D

                            4,754円

                            ( 5,229円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品2.550.35.9440152D/3D

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品2.550.55.9440152D/3D

                            5,175円

                            ( 5,693円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品360.1-650152D/3D

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました