(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2SBR0070S04
MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) チョウコウエンドミル

MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) MS2SBR0070S04

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
4,224円 4,097円
税込単価
4,646円 4,507円

汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル。【特長】・汎用性に優れた超硬エンドミル...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MS2SBR0070S04 の仕様・寸法情報

商品情報

MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)の詳細

MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) イメージ

MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S) イメージ

外形図

寸法図1/寸法図2

寸法図1/寸法図2

 

(単位:mm)

 

呼び記号PRFRADDCAPMXLFDCON刃数
MS2SBR0010S040.10.20.345421
MS2SBR0010S060.10.20.350621
MS2SBR0015S040.150.30.545421
MS2SBR0015S060.150.30.550621
MS2SBR0020S040.20.40.645421
MS2SBR0020S060.20.40.650621
MS2SBR0025S040.250.50.845421
MS2SBR0025S060.250.50.850621
MS2SBR0030S040.30.60.945421
MS2SBR0030S060.30.60.950621
MS2SBR0035S040.350.71.145421
MS2SBR0040S040.40.81.245421
MS2SBR0040S060.40.81.250621
MS2SBR0045S040.450.91.445421
MS2SBR0050S040.511.545421
MS2SBR0050S060.511.550621
MS2SBR0060S040.61.21.845421
MS2SBR0060S060.61.21.850621
MS2SBR0070S040.71.42.145421
MS2SBR0070S060.71.42.150621
MS2SBR0075S040.751.52.345421
MS2SBR0075S060.751.52.350621
MS2SBR0080S040.81.62.445421
MS2SBR0080S060.81.62.450621
MS2SBR0090S040.91.82.745421
MS2SBR0090S060.91.82.750621
MS2SBR0100S0412350421
MS2SBR0100S0612350621
MS2SBR0125S041.252.53.850421
MS2SBR0125S061.252.53.850621
MS2SBR0150S061.534.570621
MS2SBR0200S0624670621
MS2SBR0250S062.557.580621
MS2SBR0300S0636980622
MS2SBR0400S08481290822
MS2SBR0500S10510151001022
MS2SBR0600S12612181101222

型番リスト

型番
ねじれ角
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
コーティング詳細
刃径公差
首角(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2SBR0070S04

標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
1.4
2.1
0.7
-
4
45
±5
15
2D/3D
(Al、Ti)N
-0.02~0mm
-

1個

4,224円

4,097

( 4,507円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用2枚刃ショート刃長ボールエンドミル。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・ボール半径0.1~6mm。
・ねじれ角30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

MS2SBR0070S04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)の型番MS2SBR0070S04のページです。
型番MS2SBR0070S04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)

    MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

    MS2MB 2枚刃エムスターボールエンドミル(M)

      MP2SSB エムエスプラスエンドミル

      MP2SSB エムエスプラスエンドミル

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

        VC3MB 3枚刃ミラクル ボールエンドミル(M)

          MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

          MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル

            MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

            MSB230G2 無限コーティング 高精度 プロフィットボールエンドミル

              MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

              MSB345 無限コーティング 3枚刃ボールエンドミル

                VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

                VF4MB 4枚刃インパクトミラクルボールエンドミル(M)

                  エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                  エポックボールエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 CEPB4□□□

                    超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

                    超硬ボールエンドミル 強力形・ショート刃長 BEK2□□□

                      ロングボールエンドミル NSBL-2

                      ロングボールエンドミル NSBL-2

                        VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                        VF3XB 3枚刃インパクトミラクルテーパネックボールエンドミル

                          HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                          HBL HMコート 2枚刃ロングシャンクボール

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 日進工具 日進工具 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 三菱マテリアル ユニオンツール
                            通常価格 3,377円 3,348円 3,024円 9,685円 2,797円 4,337円 5,000円 9,913円 20,742円 6,281円 22,630円 6,997円 7,150円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 側面 / 曲面 / 彫込み / R溝 曲面 / R溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート 鋼用 鋼用
                            刃数(枚) 2 2 2 3 2 2 3 4 4 2 2 3 2

                            MSTARシリーズ MS2SB 2枚刃エムスターボールエンドミル(S)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            真鍮の部品を掘るために使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/12/20
                            真鍮の部品を掘るために、このボールエンドミルを使用しています。ボール半径0.6mmがあまりなく、選択肢がなかったので、この三菱マテリアル製のボールエンドミル(MS2SBR0060S04)を選定しました。刃持ちが良ければよいのですが、硬いものに使うと交換頻度が高くなります。ミスミオリジナル品も購入しましたので、後日比較してみようと思います。何本かまとめて買うと安く購入できればうれしいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS2SBR0070S06
                            MS2SBR0100S06
                            MS2SBR0400S08
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじれ角 標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            コーナ・ボール半径
                            (mm)
                            首下長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            R精度
                            (μm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)
                            コーティング詳細 刃径公差 首角
                            (°)

                            5,469円

                            ( 6,016円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品1.42.10.7-650±5152D/3D(Al、Ti)N-0.02~0mm-

                            3,377円

                            ( 3,715円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品231-650±5152D/3D(Al、Ti)N-0.02~0mm-

                            6,830円

                            ( 7,513円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            標準ネジレ(30~44°)メーカー標準品8124-890±7-2D/3D(Al、Ti)N-0.02~0mm-

                            超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました