(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MS2LSD0040
MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) チョウコウエンドミル

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)  MS2LSD0040

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,807円
税込単価
5,288円

汎用2枚刃スクエアエンドミルのロング刃長タイプ。【特長】・汎用性に優れた超硬エ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

MS2LSD0040 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) イメージ

外観

外形図

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) 【追加工対応品】 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
 

■溝切削

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
 

■側面切削

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

切削条件時の注意

  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 45HRC以上の被削材には、VC-LDをご使用ください。
  • 切削初期はびびりが発生しやすくなりますが、切削長1~2mでエンドミルがなじみ、びびりがなくなる場合もあります。
  • φ3未満のエンドミルによる軸方向切込みの大きい側面切削は推奨しません。側面切削を行う場合は、切込みをエンドミル径方向に分割して加工してください。
  • びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げるとともに、切込み量も小さくしてください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MS2LSD0040

メーカー標準品
0.4
1.6
4
40
ピンカド
15
657-7318
2D/3D

1個

4,807( 5,288円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用2枚刃スクエアエンドミルのロング刃長タイプ。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・外径0.2~12mm。
・ねじれ角30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

MS2LSD0040で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) の型番MS2LSD0040のページです。
型番MS2LSD0040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

    MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

    MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

      C-CES2000S UTコート 2枚刃スクエア(シャープコーナー)

      C-CES2000S UTコート 2枚刃スクエア(シャープコーナー)

        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

          MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

          MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

            MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

            MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

                (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

                  VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                  VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

                    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                    無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                      4枚刃 スクエアエンドミル AES-4

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES4000 4枚刃スクエア

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES4000 4枚刃スクエア

                          C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                          C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル ユニオンツール ユニオンツール 三菱マテリアル 日進工具 THE CUT THE CUT 三菱マテリアル 日進工具 サイトウ製作所(ATOM・アトム) ユニオンツール ユニオンツール
                            通常価格 3,258円 2,090円 1,461円 1,852円 2,090円 1,900円 1,000円 1,000円 6,607円 2,000円 5,349円 9,800円 914円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 - 平面 / 側面 / 溝
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 樹脂 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MS2LSD0020
                            MS2LSD0030
                            MS2LSD0050
                            MS2LSD0060
                            MS2LSD0070
                            MS2LSD0080
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            コーナー形状 首部勾配
                            (°)
                            トラスココード CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            5,888円

                            ( 6,477円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.20.8440ピンカド15657-72962D/3D

                            4,807円

                            ( 5,288円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品0.31.2440ピンカド15657-73002D/3D

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.52440ピンカド15657-73262D/3D

                            3,304円

                            ( 3,634円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.62.4440ピンカド15657-73342D/3D

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.70.8440ピンカド15657-73422D/3D

                            3,457円

                            ( 3,803円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品0.83.2440ピンカド15657-73512D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました