(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
2,090円 ~ 8,705円
税込価格
2,299円 ~ 9,576円

MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)。【特長】・汎用性に優れた超硬エン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J) イメージ

外観

外形図

寸法図1/寸法図2

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)【追加工対応品】 推奨切削条件表
( )は溝加工時の送り速度(回転速度)の目安です。
D:エンドミル外径

切削条件時の注意

  • 切込みが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
  • 55-60HRCの被削材には、4枚刃(MS4JCなど)をご使用ください。
  • オーステナイト系ステンレス鋼の切削には、水溶性切削油剤の使用が特に効果的です。
  • 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
  • 縦送りでご使用される場合は、送り速度を上表の1/3以下としてください。

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
---

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
首部勾配(°)
トラスココード
CADデータ有無(2D/3D)
ねじれ角詳細
刃径公差
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
メーカー標準品
0.1
0.3
4
40
ピンカド
10
671-1448
2D/3D
30°
-0.01~0mm

1個

6,607( 7,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.2
0.6
4
40
ピンカド
15
671-1456
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,906( 4,297円 )

4日目

メーカー標準品
0.3
0.9
4
40
ピンカド
15
671-1464
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,585( 3,944円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.4
1.2
4
40
ピンカド
15
671-1472
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,829( 4,212円 )

4日目

メーカー標準品
0.5
1.5
4
40
ピンカド
15
671-1481
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,330( 2,563円 )

3日目

メーカー標準品
0.6
1.8
4
40
ピンカド
15
671-1499
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,304( 3,634円 )

4日目

メーカー標準品
0.7
2.1
4
40
ピンカド
15
671-1502
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,457( 3,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.8
2.4
4
40
ピンカド
15
671-1511
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,330( 2,563円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
0.9
2.7
4
40
ピンカド
15
657-7288
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,457( 3,803円 )

4日目

メーカー標準品
1
3
4
40
ピンカド
15
671-1537
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,090( 2,299円 )

4日目

メーカー標準品
1.2
3.6
4
40
ピンカド
15
671-1545
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,330( 2,563円 )

4日目

メーカー標準品
1.5
4.5
4
40
ピンカド
15
671-1553
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,090( 2,299円 )

3日目

メーカー標準品
1.8
5.4
4
40
ピンカド
15
671-1561
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,330( 2,563円 )

4日目

メーカー標準品
2
6
4
40
ピンカド
15
671-1570
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,090( 2,299円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

メーカー標準品
2.5
7.5
4
40
ピンカド
15
671-1588
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,090( 2,299円 )

4日目

メーカー標準品
3
9
6
45
アタリ付き
15
671-1596
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,740( 3,014円 )

3日目

メーカー標準品
4
12
6
50
アタリ付き
15
671-1600
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

2,967( 3,264円 )

4日目

メーカー標準品
5
15
6
50
アタリ付き
15
671-1618
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,044( 3,348円 )

4日目

メーカー標準品
6
18
6
50
アタリ付き
-
671-1626
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

3,222( 3,544円 )

3日目

メーカー標準品
8
24
8
70
アタリ付き
-
671-1634
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

5,446( 5,991円 )

4日目

メーカー標準品
10
30
10
90
アタリ付き
-
671-1642
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

6,443( 7,087円 )

3日目

メーカー標準品
12
36
12
90
アタリ付き
-
671-1651
2D/3D
30°
-0.02~0mm

1個

8,705( 9,576円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)。
【特長】
・汎用性に優れた超硬エンドミル。
・汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプ。
・ねじれ角30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)

    MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

    MS4JC 4枚刃エムスターエンドミル(J)

      MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

      MSTARシリーズ MS2SS 2枚刃エムスターエンドミル(S)

        MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

        MS2LS 2枚刃エムスターエンドミル(L)

          C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

          C2JS 2枚刃超硬エンドミル(J)

            MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)

            MSTARシリーズ MS2MS 2枚刃エムスターエンドミル(M)

              MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

              MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

                MS4EC 4枚刃エムスター自動施盤用エンドミル

                  MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

                  MS4MC 4枚刃エムスターエンドミル(M)

                    MSSHD エムスターハイパワーエンドミル(S)

                    MSSHD エムスターハイパワーエンドミル(S)

                      VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                      VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                        チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                        チャンピオンソリッドロングシャンクエンドミル NC-LS-2

                          超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                          超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 2,090円 3,870円 2,090円 3,258円 5,273円 2,090円 2,090円 3,136円 3,095円 4,568円 8,840円 5,800円 6,711円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート

                            MSTARシリーズ MS2JS 2枚刃エムスターエンドミル(J)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            CMC材に対して切削加工に利用
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            メイドインジャパンで信頼性があるため選定し購入しました。切削性や切り粉の排出性に関しては特に気になる点もなく問題ありません。また、韓国製の商品よりも、もちがよく満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました