単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...
型番
VF2XLBSR0020N040 解除
Loading...
さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。
幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。
新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。
インパクトミラクルコーティングの特性 | |||
---|---|---|---|
- | IMPACT MIRACLE | (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti)N |
硬さ | 3,700HV | 3,200HV | 2,800HV |
密着力 | 100N | 80N | 80N |
酸化開始温度 | 1,300℃ | 1,100℃ | 840℃ |
摩擦係数 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
ダイカスト金型鋼の加工で従来品に比べ2倍以上の長寿命
VF -2SBと従来品の切削長比較グラフ
左:VF -2SB(切削長120m)、右:従来品(切削長60m)
加工寸法図(被削材:DH31S (52HRC))
切削条件
※シリーズの代表例を記載しています。
プリハードン鋼の加工でも良好な切削性能を発揮
切削長1,200m
VF-2XLBの加工イメージ
従来品の加工イメージ
加工寸法図(被削材:NAK80(43HRC))
切削条件
※シリーズの代表例を記載しています。
ワーク勾配角に対する実有効首下長
被削材 | 高硬度鋼(40-55HRC) NAK、SKD61 STAVAX等 | 高硬度鋼(55-62HRC) SKD11、高速度鋼等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボール 半径 (mm) | 首下長 (mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1回の切込み量 ap(mm) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 1回の切込み量 ap(mm) |
R0.2 | 1 | 40,000 | 1,400 | 0.015 | 40,000 | 1,400 | 0.01 |
2 | 40,000 | 1,000 | 0.01 | 40,000 | 1,000 | 0.006 | |
3 | 40,000 | 700 | 0.005 | 40,000 | 700 | 0.003 | |
4 | 40,000 | 600 | 0.004 | 40,000 | 500 | 0.003 | |
R0.25 | 4 | 36,000 | 900 | 0.01 | 36,000 | 900 | 0.007 |
6 | 36,000 | 600 | 0.006 | 36,000 | 500 | 0.004 | |
R0.3 | 2 | 40,000 | 2,800 | 0.03 | 40,000 | 2,800 | 0.02 |
3 | 40,000 | 2,800 | 0.03 | 40,000 | 2,800 | 0.02 | |
4 | 35,000 | 2,000 | 0.02 | 35,000 | 2,000 | 0.015 | |
6 | 30,000 | 800 | 0.008 | 30,000 | 800 | 0.005 | |
R0.4 | 4 | 40,000 | 3,000 | 0.02 | 40,000 | 3,000 | 0.015 |
6 | 30,000 | 1,600 | 0.02 | 30,000 | 1,600 | 0.01 | |
R0.5 | 3 | 40,000 | 4,000 | 0.05 | 40,000 | 4,000 | 0.04 |
4 | 40,000 | 4,000 | 0.05 | 40,000 | 4,000 | 0.04 | |
6 | 35,000 | 2,000 | 0.03 | 35,000 | 2,000 | 0.02 | |
8 | 30,000 | 1,600 | 0.02 | 30,000 | 1,600 | 0.01 | |
R1 | 6 | 40,000 | 6,000 | 0.1 | 24,000 | 3,400 | 0.1 |
8 | 40,000 | 5,000 | 0.1 | 24,000 | 3,000 | 0.1 | |
10 | 40,000 | 5,000 | 0.08 | 24,000 | 3,000 | 0.07 |
切り込み量基準(R:ボール半径)
1. 加工面の傾斜角が大きい場合やコーナ部など切削負荷が大きくなる加工では、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。
2. 小径サイズで加工する場合にはオイルミストのご使用を推奨します。
3. 切り込み量apが小さい場合、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・ 高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ◎ | - | ○ | - | - |
Loading...
単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・高硬度高速加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル。
・焼きばめホルダに最適なショートシャンクタイプ。
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・ボール形状、ロングネック、サイズ範囲 R0.2~R1mm、ねじれ角 30°。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工、ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
VF2XLBSR0020N040で型番確定
VF2XLBS 2枚刃インパクトミラクルロングネックボールエンドミル(ショートシャンク)の型番VF2XLBSR0020N040のページです。
型番VF2XLBSR0020N040に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VF2XLBSR0020N010 |
VF2XLBSR0020N020 |
VF2XLBSR0020N030 |
VF2XLBSR0025N040 |
VF2XLBSR0025N060 |
VF2XLBSR0030N020 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | 首下長 (mm) | 首径 (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 30′ (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 1° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 2° (mm) | ワーク勾配角に対する実有効長 3° (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,275円 ( 8,003円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 1 | 0.36 | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | |
7,731円 ( 8,504円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 2 | 0.36 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
7,318円 ( 8,050円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 3 | 0.36 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | |
7,275円 ( 8,003円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 4 | 0.46 | 4.1 | 4.3 | 4.6 | 4.9 | |
7,731円 ( 8,504円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.5 | 0.4 | 0.25 | 6 | 0.46 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 7.4 | |
5,572円 ( 6,129円 ) | 1個 | - | 4日目 | 0.6 | 0.48 | 0.3 | 2 | 0.56 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
ミスミ
XCPシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)
評価 4.3
通常価格(税別): 1,620円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能