(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。
幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。
新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。
インパクトミラクルコーティングの特性 | |||
---|---|---|---|
- | IMPACT MIRACLE | (Al,Ti,Si)N | (Al,Ti)N |
硬さ | 3,700HV | 3,200HV | 2,800HV |
密着力 | 100N | 80N | 80N |
酸化開始温度 | 1,300℃ | 1,100℃ | 840℃ |
摩擦係数 | 0.48 | 0.53 | 0.58 |
●ダイカスト金型鋼の加工で従来品に比べ2倍以上の長寿命
VF-2SBと従来品の切削長比較グラフ
左:VF-2SB(切削長120m)、右:従来品(切削長60m)
切り込み図
切削条件
※シリーズの代表例を記載しています。
●プリハードン鋼の加工でも良好な切削性能を発揮
切削長1,200m
VF-2XLBの加工イメージ
従来品の加工イメージ
切り込み図
切削条件
※シリーズの代表例を記載しています。
粉末ハイスの加工
65HRC以上の高硬度材加工において従来品の約2倍の長寿命を達成。
粉末ハイスの加工
切削条件
加工資料(50m加工後)
高速度工具鋼の加工
高硬度のポケット加工において従来品に比べ3倍以上の長寿命を達成。
高速度工具の加工
切削条件
加工資料
高硬度金型鋼の加工
軸方向切込みの大きい加工において従来品に比べ3倍以上の長寿命を達成。
高硬度金型鋼の加工
切削条件
加工資料
被削材 | 高硬度鋼 (-55HRC) NAK、SKD61、SUS420など | 高硬度鋼 (55-62HRC) SKD11など | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボール半径 (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | ||||
回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | |||
R 0.1 | 40,000 | 320 | 40,000 | 240 | 0.003 | 40,000 | 320 | 40,000 | 160 | 0.003 |
R 0.15 | 40,000 | 640 | 40,000 | 560 | 0.01 | 40,000 | 640 | 40,000 | 400 | 0.007 |
R 0.2 | 40,000 | 1,600 | 40,000 | 1,200 | 0.02 | 40,000 | 1,400 | 40,000 | 1,000 | 0.015 |
R 0.3 | 40,000 | 3,200 | 40,000 | 1,600 | 0.03 | 40,000 | 2,800 | 40,000 | 1,200 | 0.025 |
R 0.4 | 40,000 | 6,400 | 40,000 | 2,400 | 0.05 | 40,000 | 4,000 | 40,000 | 1,600 | 0.04 |
R 0.5 | 40,000 | 8,000 | 40,000 | 3,200 | 0.06 | 40,000 | 5,600 | 40,000 | 2,400 | 0.05 |
R 0.75 | 40,000 | 9,600 | 40,000 | 4,000 | 0.09 | 40,000 | 7,200 | 32,000 | 2,500 | 0.075 |
R 1 | 40,000 | 9,600 | 39,000 | 4,700 | 0.11 | 40,000 | 8,000 | 24,000 | 2,400 | 0.1 |
R 1.25 | 40,000 | 10,400 | 32,000 | 4,500 | 0.12 | 37,000 | 8,100 | 19,000 | 2,300 | 0.11 |
R 1.5 | 40,000 | 12,000 | 27,000 | 4,300 | 0.13 | 32,000 | 7,700 | 16,000 | 2,200 | 0.12 |
R 2 | 32,000 | 10,880 | 20,000 | 3,600 | 0.15 | 24,000 | 6,200 | 12,000 | 1,900 | 0.13 |
R 2.5 | 25,000 | 9,000 | 16,000 | 2,900 | 0.2 | 19,000 | 5,300 | 9,600 | 1,700 | 0.15 |
R 3 | 21,000 | 8,400 | 13,000 | 2,600 | 0.25 | 16,000 | 4,800 | 8,000 | 1,600 | 0.2 |
R 4 | 16,000 | 6,400 | 10,000 | 2,000 | 0.3 | 12,000 | 3,600 | 6,000 | 1,200 | 0.2 |
R 5 | 13,000 | 5,200 | 8,000 | 1,700 | 0.5 | 10,000 | 3,200 | 4,800 | 960 | 0.2 |
R 6 | 9,000 | 3,600 | 6,000 | 1,300 | 0.5 | 7,000 | 2,200 | 3,600 | 720 | 0.3 |
R 8 | 6,000 | 2,400 | 4,000 | 1,000 | 0.5 | 5,000 | 1,600 | 2,500 | 500 | 0.3 |
R10 | 4,500 | 1,800 | 3,000 | 780 | 0.5 | 4,000 | 1,300 | 1,800 | 360 | 0.3 |
被削材 | 高硬度鋼 (62-70HRC) SKS、SKHなど | ||||
---|---|---|---|---|---|
ボール半径 (mm) | α≦15° | α>15° | 切込み量 ap (mm) | ||
回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | ||
R 0.1 | 40,000 | 320 | 40,000 | 160 | 0.002 |
R 0.15 | 40,000 | 640 | 40,000 | 400 | 0.005 |
R 0.2 | 40,000 | 1,200 | 40,000 | 1,000 | 0.01 |
R 0.3 | 40,000 | 2,000 | 40,000 | 1,200 | 0.02 |
R 0.4 | 40,000 | 2,800 | 40,000 | 1,600 | 0.03 |
R 0.5 | 40,000 | 3,600 | 32,000 | 1,300 | 0.04 |
R 0.75 | 32,000 | 4,500 | 21,000 | 1,200 | 0.05 |
R 1 | 24,000 | 3,800 | 16,000 | 1,000 | 0.07 |
R 1.25 | 19,000 | 3,400 | 13,000 | 1,000 | 0.08 |
R 1.5 | 16,000 | 3,200 | 11,000 | 880 | 0.09 |
R 2 | 12,000 | 2,400 | 8,000 | 800 | 0.1 |
R 2.5 | 9,600 | 2,100 | 6,000 | 600 | 0.1 |
R 3 | 8,000 | 1,700 | 5,000 | 600 | 0.11 |
R 4 | 6,000 | 1,400 | 4,000 | 480 | 0.11 |
R 5 | 4,800 | 1,100 | 3,000 | 420 | 0.12 |
R 6 | 3,600 | 860 | 2,200 | 310 | 0.12 |
R 8 | 2,500 | 650 | 1,500 | 240 | 0.15 |
R10 | 1,800 | 470 | 1,000 | 160 | 0.15 |
切り込み量基準
R:ボール半径
加工面の傾斜角
1. αとは、加工面の傾斜角を示します。
2. 機械や加工物取付けの剛性がない場合や、びびり・異常音が発生する場合は、上表の回転速度と送り速度を同じ割合で下げてご使用ください。また、加工精度を重視される場合は、送り速度を下げてご使用ください。
3. 切込み量が小さい場合は、回転速度と送り速度をさらに上げることができます。
炭素鋼・合金鋼・鋳鉄 (<30HRC) | 工具鋼・プリハードン鋼・ 高硬度鋼 (≦45HRC) | 高硬度鋼 (≦55HRC) | 高硬度鋼 (>55HRC) | オーステナイト系 ステンレス鋼 | チタン合金 耐熱合金 | 銅合金 | アルミニウム合金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | - | - |
型番 |
ねじれ角 |
標準/追加工区分 |
刃径(mm) |
刃長(mm) |
コーナ・ボール半径(mm) |
首下長(mm) |
シャンク径(mm) |
全長(mm) |
R精度(μm) |
首部勾配(°) |
CADデータ有無(2D/3D) |
コーティング詳細 |
ねじれ角詳細 |
刃径公差 |
首径(mm) | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
ネジレなし
|
メーカー標準品
|
0.3
|
0.3
|
0.15
|
0.6
|
6
|
50
|
±5
|
10
|
2D/3D
|
インパクトミラクル
|
0°
|
-0.01~0mm
|
0.27
| 1個 | 11,115円(
12,227円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
標準ネジレ(30~44°)
|
メーカー標準品
|
6
|
12
|
3
|
-
|
6
|
80
|
±5
|
-
|
2D/3D
|
インパクトミラクル
|
30°
|
-0.01~0mm
|
-
| 1個 | 11,570円(
12,727円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応する。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針