(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VF2MDD0050
VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) チョウコウエンドミル

VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)  VF2MDD0050

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/04/30まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,532円
税込単価
8,285円

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンド...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

VF2MDD0050 の仕様・寸法情報

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

さらなる高硬度、高能率、高速、長寿命へ。
インパクトミラクルコーティングと新超々微粒超硬合金、最適形状設計により、ソリッドエンドミルが更なる進化。

  • 60HRCを超える高硬度材からプリハードン鋼、汎用材まで。
  • 超高速加工から高能率加工まで。
  • 突き出しの長い不安定な加工から微細精密加工まで。

幅広い加工用途をカバーする、新次元のエンドミルシリーズ。

新開発の「インパクトミラクルコーティング」を摘要し、単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現(右表組参照)。

  • 先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
  • 優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
  • 摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
インパクトミラクルコーティングの特性
-IMPACT MIRACLE(Al,Ti,Si)N(Al,Ti)N
硬さ3,700HV3,200HV2,800HV
密着力100N80N80N
酸化開始温度1,300℃1,100℃840℃
摩擦係数0.480.530.58

 

外形図

 

使用方法・使用事例

使用事例

VF2MD高硬度材の側面加工

VF2MD高硬度材の側面加工

切削条件

  • エンドミル:VF2MDD0600
  • 被削材:SKD61(52HRC)
  • 回転速度:7,000min-1(130m/min)
  • 送り速度:980mm/min(0.07mm/tooth)
  • 切削方式:ダウンカット、 エアブロー

加工資料

  • VF2MD:切削長150m、欠損なし
  • 従来品A:切削長30m、チッピング
  • 従来品B:切削長50m、摩耗大

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材炭素鋼、合金鋼、工具鋼
プリハードン鋼
(-45HRC)
SKD61、NAKなど
高硬度
(45-55HRC)
SKD61、STAVAX
高硬度鋼
(55HRC-)
SKD11、高速度工具鋼など
外径
(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
回転速度
(min-1
送り速度
(mm/min)
切込み量
ap/ae(mm)
0.540,0001,0000.01540,0009600.01530,0006000.01
140,0002,0000.0632,0001,6000.0616,0005500.05
1.540,0003,0000.1232,0001,9000.0810,6005000.08
230,0003,0000.1824,0001,9000.108,1004000.1
2.524,0002,6000.2519,0001,6000.136,4003500.13
320,0002,3000.3016,0001,4000.155,4003000.15
415,0002,0000.4012,0001,2000.204,0002400.2
512,0001,6000.509,0009000.253,2001900.2
610,0001,4000.607,0007000.302,7001600.2
切り込み量基準(D:エンドミル外径)

切り込み量基準(D:エンドミル外径)

適用被削材

炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
(<30HRC)
工具鋼・プリハードン鋼・
高硬度鋼
(≦45HRC)
高硬度鋼
(≦55HRC)
高硬度鋼
(>55HRC)
オーステナイト系
ステンレス鋼
チタン合金
耐熱合金
銅合金アルミニウム合金
----

 

選定サポート情報

荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するインパクトミラクルエンドミルシリーズ

VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) 選定サポート情報1

ツーリング事例 被削材:SKD61(52HRC) 80×80×70

  • 50HRCを超える高硬度材でも加工能率大幅アップを実現
  • 豊富なラインナップで荒から仕上げまで幅広く対応
VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) 選定サポート情報2

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
CADデータ有無(2D/3D)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VF2MDD0050

メーカー標準品
0.5
1.3
4
40
15
2D/3D

1個

7,532( 8,285円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

単一相ナノ結晶コーティング技術により、高い皮膜硬さと耐熱性を実現した超硬エンドミル。
【特長】
・先端、溝形状をさらにブラッシュアップ。
・優れた耐チッピング性により、さらなる高速・高精度加工を達成。
・摩擦抵抗を低減し、高品位な加工面を実現。
・荒加工から仕上げまで幅広い被削材に対応するラインナップ。
【用途】
・肩削り加工、ランピング加工、3次元倣い加工、溝加工。
・ヘリカル加工、ポケット加工、正面フライス加工。

(i)ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

Loading...

VF2MDD0050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) の型番VF2MDD0050のページです。
型番VF2MDD0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M)

    MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

    MX230 無限リード30エンドミル 2枚刃

      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

      XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長1.5D(スタブ)タイプ

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

          (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

          (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

            無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

            無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230

              MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

              MSTARシリーズ MS2MD 2枚刃エムスター強化形エンドミル(M)

                MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                MSE430 無限コーティング 4枚刃エンドミル

                  VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                  VC4JC 4枚刃ミラクルエンドミル(J)

                    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

                    DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/スタブ/首逃がしタイプ

                      XCPシリーズ超硬ハイヘリカルエンドミル 高硬度鋼加工用/多刃/45゜ネジレ/スタブ/首逃がしタイプ

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES2000 2枚刃スクエア

                          GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                          GSX MILL 3枚刃スロットエンドミル GSXSLT30000C-1.5D型

                            メーカー 三菱マテリアル 日進工具 ミスミ THE CUT THE CUT 日進工具 三菱マテリアル 日進工具 三菱マテリアル 三菱マテリアル ミスミ ユニオンツール 住友電工ハードメタル
                            通常価格 6,607円 1,900円 - 1,000円 1,000円 2,000円 2,090円 2,889円 8,840円 21,895円 - 7,105円 4,169円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            VF2MD 2枚刃インパクトミラクルエンドミル(M) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VF2MDD0100
                            VF2MDD0150
                            VF2MDD0200
                            VF2MDD0250
                            VF2MDD0300
                            VF2MDD0400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)
                            CADデータ有無
                            (2D/3D)

                            6,607円

                            ( 7,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品12.5440152D/3D

                            6,607円

                            ( 7,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品1.53.8440152D/3D

                            6,607円

                            ( 7,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品25440152D/3D

                            6,607円

                            ( 7,268円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品2.56.3440152D/3D

                            7,883円

                            ( 8,671円 )
                            1個 -

                            4日目

                            メーカー標準品37.5650152D/3D

                            7,410円

                            ( 8,151円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            メーカー標準品410650152D/3D

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました