DLC-2MB 耐溶着性に優れたDLCコーティングの適用により、非鉄材料(アル...
型番
DLC2MBR0200 解除
Loading...
・ボール半径R0.1よりの充実の小径サイズ。アルミ加工はもちろん、非鉄系金属(グラファイト・樹脂・FRP等)に幅広く適用できます。
・CVDダイヤモンドに迫る硬さを高い密着力で実現。
■DLCコーティングの特性
- | 三菱マテリアルDLC | 他社DLC | ダイヤモンド | TiN |
---|---|---|---|---|
硬さ(HV) | 6,000-7,000 | 1,000-7,000 | 7,000-10,000 | 2,000 |
摩擦係数 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 |
エンドミル | DLC-2MB R3 |
---|---|
被削材 | A5052 |
回転速度 | 20,000min-1 |
送り速度 | 6,000mm/min(0.15mm/tooth) |
切込み量 | ap 2mm |
切削方式 | エアブロー |
一型加工後(約6時間)でも溶着なし
エンドミル | DLC-2MB R5 |
---|---|
被削材 | A5052 |
回転速度 | 12,000min-1 |
送り速度 | 2,200mm/min(0.09mm/tooth) |
切込み量 | ap 0.2mm pf 0.2mm |
切削方式 | 水溶性切削油剤 |
メガネレンズの溝加工(ポリカーボネイト)
アルミナ系コーティング工具に比べてバリの発生も少なく長寿命
■切削条件
エンドミル | DLC-2MB R0.3 |
---|---|
被削材 | ポリカーボネイト |
回転速度 | 12,000min-1 |
送り速度 | 900mm/min(0.03mm/tooth) |
切込み量 | ap 0.1mm |
切削方式 | ドライ |
Loading...
DLC-2MB 耐溶着性に優れたDLCコーティングの適用により、非鉄材料(アルミニウム合金、FRP、銅、グラファイト)加工に最適なエンドミル
Loading...
DLC2MBR0200で型番確定
DLC2MB 2枚刃DLCコートボールエンドミル(M) の型番DLC2MBR0200のページです。
型番DLC2MBR0200に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
DLC2MBR0250 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 標準/追加工区分 | 刃径 (mm) | 刃長 (mm) | コーナ・ボール半径 (mm) | シャンク径 (mm) | 全長 (mm) | R精度 (μm) | 首部勾配 (°) | CADデータ有無 (2D/3D) | 刃径公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,899円 ( 11,989円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | メーカー標準品 | 5 | 12 | 2.5 | 6 | 80 | ±10 | 15 | 2D/3D | -0.02~0mm |