(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1MAD0300
1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M) ハイスエンドミル

通常単価(税別)
4,038円
税込単価
4,442円

アルミサッシ等の高速切削に適したエンドミルです。切りくずの排出性が抜群です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

1MAD0300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1MAD0300

3
10
60

1個

4,038( 4,442円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミサッシ等の高速切削に適したエンドミルです。切りくずの排出性が抜群です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)の型番1MAD0300のページです。
型番1MAD0300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

    S2SDA アルミ軽合金用2枚刃KHAエンドミル(S)

    S2SDA アルミ軽合金用2枚刃KHAエンドミル(S)

      AG ミル2枚刃 2AGE

      AG ミル2枚刃 2AGE

        アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

        アルミ用エンドミル 2枚刃 2AL□□

          NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

          NKエンドミル 2枚刃・レギュラー刃長 2NKR□□.□

            AL1T 1枚刃アルミサッシ用

            AL1T 1枚刃アルミサッシ用

              1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

              1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

                NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                NKエンドミル 2枚刃・ロング刃長 2NKL□□

                  AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM

                  AG ミル 2枚刃ミディアム 2AGEM

                    アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                    アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                      ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                      ESMエンドミル 4枚刃・レギュラー刃長 4ESMR□□.□

                        NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                        NKエンドミル 2枚刃・ショート刃長 2NKS□□.□

                          NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                          NKエンドミル 4枚刃・ロング刃長・センタカット 4NKLC□□.□

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 三興製作所 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 不二越 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
                            通常価格 4,038円 4,463円 3,435円 3,072円 3,067円 3,612円 4,293円 3,381円 3,435円 4,124円 3,907円 2,988円 3,569円
                            通常出荷日 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 / 座繰り 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 側面 側面 / 溝 / 座繰り 側面
                            工具材質 ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 アルミ アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン アルミ アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート

                            1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1MAD0400
                            1MAD0500
                            1MAD0600
                            1MAD0800
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            41260

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            51565

                            4,038円

                            ( 4,442円 )
                            1個 -

                            4日目

                            61565

                            4,293円

                            ( 4,722円 )
                            1個 -

                            4日目

                            82075

                            ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました