(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L) (レビュー)

通常価格(税別)
4,293円 ~ 6,735円
税込価格
4,722円 ~ 7,409円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
アルミサッシ加工用エンドミル。1MAより刃長、全長を長くした深彫りタイプです。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)のレビュー

評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    木材の穴あきに使用
    評価 4.0満足度:4.02022/04/29
    木材の穴をあけるために使用しています。ほかの方もおしゃっているように、もう少しバリエーションがあるといいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    試作品に使用
    評価 4.0満足度:4.02021/12/21
    試作品(木)に穴をあける作業に使用しました。試作品ではどうやったらキレイに穴が開くかという検討をしており、その一環としてこの商品を使って穴の開き具合などを検討しました。木くずが詰まらなくて良かったのですが、刃のサイズがもう少し細かく設定されていると良かったかなと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    アルミ製の押出成形品加工時に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/09/28
    難材加工時の使用に際してもミスト程度の切削液で溶着しづらいため使い勝手がよいです。難を言えば耐久性が低く折れやすいことと、バリエーションが少ないことです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

1LA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(L)

    1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

    1MA 1枚刃アルミサッシ、木工用エンドミル(M)

      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

      2LS 2枚刃汎用エンドミル(L)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

        4LC 4枚刃センタカットエンドミル(L)

          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

          2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 0~-0.02)

            2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

            2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 -0.02~-0.04)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

              2MK 2枚刃キー溝用エンドミル(D1 +0.02~0)

                VAMH バイオレットエンドミル

                VAMH バイオレットエンドミル

                  アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                  アルミ用エンドミル 1枚刃 1AL□□

                    ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                    ATファインミル ショート刃長 FQS□□-AT

                      ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                      ATコートNEエンドミル 2枚刃・ショート刃長

                        超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

                        超ロングシャンク4枚刃エンドミル EXLSE4

                          4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                          4MC 4枚刃センタカットエンドミル(M)

                            メーカー 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル 三菱マテリアル MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 栄工舎 三菱マテリアル
                            通常価格 4,293円 4,038円 3,477円 3,676円 3,197円 3,197円 3,197円 4,468円 4,124円 7,948円 3,851円 19,072円 3,294円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 側面 側面 / 溝 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 ハイス ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 アルミ アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) 非鉄用(CrN) ノンコート ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。