(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-CES4010S
C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー) チョウコウエンドミル

C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー)  C-CES4010S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,420円
税込単価
3,762円

【特長】・C-CES4000(4枚刃)のシャープコーナタイプです・銅・炭素鋼か...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

型番

C-CES4010S 解除

Loading...

C-CES4010S の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー) 【追加工対応品】 推奨切削条件表

型番リスト

型番
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首部勾配(°)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-CES4010S

メーカー標準品
1
2.5
4
45
16
10

1個

3,420( 3,762円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・C-CES4000(4枚刃)のシャープコーナタイプです
・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応
・高品質・高性能ながらリーズナブルな価格設定

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

カタログ

 

Loading...

C-CES4010Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー) の型番C-CES4010Sのページです。
型番C-CES4010Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー)

C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー)

    C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア

    C-CES4000 UTコート 4枚刃スクエア

      C-CES2000S UTコート 2枚刃スクエア(シャープコーナー)

      C-CES2000S UTコート 2枚刃スクエア(シャープコーナー)

        C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

        C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

          4刃 ショート形 WX-EMS

          4刃 ショート形 WX-EMS

            エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

            エポックエンドミル エポック21・ロングシャンク CEPLS□□□□

              MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル

              MSE430P 無限コーティング 4枚刃ピンカドエンドミル

                エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                エポックTHパワーミル (スクエア) EPP4□□□-TH

                  チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                  チャンピオンソリッドロング刃エンドミル NCL-2

                    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

                    エポックエンドミル エポック21・レギュラー刃長 CEPR□□□□

                      多刃 ロングシャンク ショート形(高剛性) FXS-LS-EMS

                      多刃 ロングシャンク ショート形(高剛性) FXS-LS-EMS

                        MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

                        MHD445 無限コーティング 高硬度加工用4枚刃エンドミル

                          2刃 ショート形 FX-EDS-6

                          2刃 ショート形 FX-EDS-6

                            メーカー ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール ユニオンツール オーエスジー MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) 日進工具 MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) オーエスジー 日進工具 オーエスジー
                            通常価格 1,910円 2,363円 1,461円 914円 3,374円 10,894円 3,211円 7,225円 5,467円 6,265円 11,830円 4,870円 6,986円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   2日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用

                            C-CES4000S UTコート 4枚刃スクエア(シャープコーナー) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-CES4015S
                            C-CES4020S
                            C-CES4025S
                            C-CES4030S
                            C-CES4040S
                            C-CES4050S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?標準/追加工区分 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            首部勾配
                            (°)

                            3,420円

                            ( 3,762円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10メーカー標準品1.53.7544516

                            1,910円

                            ( 2,101円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10メーカー標準品2644516

                            2,363円

                            ( 2,599円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            10メーカー標準品2.56.2544516

                            1,980円

                            ( 2,178円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10メーカー標準品3864516

                            2,234円

                            ( 2,457円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10メーカー標準品41164516

                            2,787円

                            ( 3,066円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            10メーカー標準品51365016

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました