(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス

C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,415円 ~ 6,957円  特別価格 
税込価格
5,957円 ~ 7,653円  特別価格 

【特長】・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応・コーナ半径のラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス 【追加工対応品】 推奨切削条件表1
C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス 【追加工対応品】 推奨切削条件表2

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
被削材
ねじれ角
コーティング
標準/追加工区分
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナー形状
R精度(μm)
首部勾配(°)
コーティング詳細
ねじれ角詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
平面 / 側面 / 曲面 / 溝
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
3
2
10
1
6
45
微小R
±20
16
UTコート
30
10

1個

6,277( 6,905円 )

2日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
4
2
12
0.5
6
45
微小R
±20
16
UTコート
30
10

1個

5,907円

5,729

( 6,302円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
5
2
15
0.3
6
50
微小R
±20
16
UTコート
30
10

1個

5,415円

5,252

( 5,777円 )

3日目

平面 / 側面 / 曲面 / 溝
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / 高硬度鋼~HRC55[◎] / ステンレス鋼[◎] / 鋳鉄[○] / チタン[○] / 銅[◎]
標準ネジレ(30~44°)
鋼用
メーカー標準品
6
2
15
2
6
50
微小R
±20
-
UTコート
30
10

1個

6,957( 7,653円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応
・コーナ半径のラインナップが豊富

(i)ご注意

  • 水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス

C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス

    不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

    不等リードエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR RF100Ti 3498

      ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

      ダイヤモンドコーティングエンドミル 4枚刃 コーナーR タイプN 6723

        SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

        SAGVR2T SAコーティング超硬ラジアス2枚刃

          スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561

          スクエアエンドミル レギュラ 2枚刃 コーナーR 3561

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

            XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ

              汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

              汎用不等リードエンドミル レギュラ コーナーR 4枚刃 RF100U 3872

                超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                超硬ラジアスエンドミル アルミ加工用/2枚刃/レギュラータイプ

                  ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722

                  ダイヤモンドコーティングエンドミル 2枚刃 コーナーR タイプN 6722

                    スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR 3562

                    スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR 3562

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361

                      高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 4枚刃 コーナーR GF300T 3361

                        VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                        VFMHVRBCH インパクトミラクルエンドミル

                          超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル 30° B255X

                          超硬2枚刃コーナーラジアスショートエンドミル 30° B255X

                            メーカー ユニオンツール グーリング グーリング 三興製作所 グーリング ミスミ グーリング ミスミ グーリング グーリング グーリング 三菱マテリアル 7 LEADERS
                            通常価格 5,415円 7,439円 9,129円 7,749円 5,147円 - 7,439円 - 8,794円 5,963円 6,258円 65,078円 3,717円
                            通常出荷日 2日目~   1日目   3日目~   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   1日目   1日目   4日目   3日目  
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬

                            C-CRS UTコート 2枚刃ラジアス のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            特殊
                            評価 4.0満足度:4.02020/06/18
                            特殊なエンドミルのため
                            こちらつかうだけで
                            加工がかなり短縮できます
                            助かります

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました