(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア
  • 数量スライド割引

C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア (レビュー)

通常価格(税別)
914円 ~ 29,645円
税込価格
1,005円 ~ 32,610円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・銅・炭素鋼から焼入れ鋼(~55HRC)まで幅広く対応
・高品質・高性能ながらリーズナブルな価格設定

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。水溶性もしくは油性切削油を推奨します。チタン合金、超耐熱合金の加工には油性切削油を推奨します。

C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    溝の荒加工
    評価 4.0満足度:4.02020/06/12
    溝の荒加工によくこのシリーズを使います。持ちも悪くなく、価格も安いので。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02019/06/05
    基準になるエンドミルとして長年にわたり使用しています。価格ともちなどバランスが取れていると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NC
    評価 5.0満足度:5.02017/07/27
    仕事で常に使用しています。刃がとても長持ちで単価も安いのでよいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    SUS304に溝(H7)入れました
    評価 3.0満足度:3.02017/02/17
    刃の倒れもなく正確な溝が切削で来ました
    切れ味も良く気持ちよく作業が完了しましたのでよかったです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

C-CES2000 UTコート 2枚刃スクエア

    エポックパナシアスクエア 2枚刃 HGOS2□□□-PN

    エポックパナシアスクエア 2枚刃 HGOS2□□□-PN

      XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

      XALシリーズ座繰り用超硬エンドミル 3枚刃/ショートタイプ

        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

        CRN-ES2000 銅電極加工用 2枚刃スクエア

          C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

          C2MS 2枚刃超硬エンドミル(M)

            (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

            (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

              (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC2SSVP

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

                (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

                  (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                  (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル ピン角 TiAlNコート IC4SSVP

                    汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                    汎用スクエアエンドミル ショート 2枚刃 3633

                      VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                      VC4MC 4枚刃ミラクルエンドミル(M)

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES4000 4枚刃スクエア

                        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCES4000 4枚刃スクエア

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                          MRCシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ショートタイプ

                            メーカー ユニオンツール MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) ミスミ ユニオンツール 三菱マテリアル THE CUT THE CUT THE CUT THE CUT グーリング 三菱マテリアル ユニオンツール ミスミ
                            通常価格 914円 4,820円 - 1,852円 4,004円 1,000円 1,000円 1,470円 1,470円 3,435円 6,689円 9,800円 -
                            通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 / 溝 - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            コーティング 鋼用 鋼用 鋼用 非鉄用(CrN) ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 - 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) 鋼用

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。