(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア
  • 数量スライド割引

HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア (レビュー)

通常価格(税別)
2,779円 ~ 7,115円
税込価格
3,057円 ~ 7,827円
通常出荷日
1日目~
【特長】
・不等分割でビビリ振動を抑制し、工具損傷を抑制。
・外径測定が簡単!!対向刃180°設計!!
・バックテーパ化により切削抵抗を低減し、立壁切削も安定。
・抜群の耐熱温度と潤滑性を実現した、新開発の高硬度材用HARDMAXコートを採用。
・切りくず排出性を改善した4枚刃により、トップレベルの高送りと加工精度を両立。

(i)ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエアのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    アルミ素材の曲面加工
    評価 4.0満足度:4.02017/10/04
    アルミ製の金型の曲面形状の加工に使用しました。
    深溝部分を加工するためにロングネックの当エンドミルを選定しました。

    やむを得ない点ですが、少しビビりました。
    とはいえ許容範囲内で加工できました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア

HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア

    C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

    C-CER UTコート 2枚刃(深リブ用)ロングネックス

      VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

      VACシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

        DIAコートシリーズ グラファイト加工用 DCLS 2枚刃ロングネックスクエア

          CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

          CPRL 樹脂加工用 2枚刃ロングネック・ロングシャンクスクエア

            XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)

            XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・4刃/スタブ(深掘加工用)

              XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

              XCPシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2刃/スタブ(深掘加工用)

                無限コーティング ロングネックエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MHRLN230-6

                無限コーティング ロングネックエンドミルφ6シャンクタイプ(深リブ用) MHRLN230-6

                  VF2XL 2枚刃インパクトミラクルロングネックエンドミル

                  VF2XL 2枚刃インパクトミラクルロングネックエンドミル

                    HLS2000 HMコート 2枚刃 ロングネックス

                    HLS2000 HMコート 2枚刃 ロングネックス

                      MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

                      MRCシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 3枚刃/45°ネジレ/ロングネックタイプ

                        MS2XL 2枚刃エムスターロングネックエンドミル

                        MS2XL 2枚刃エムスターロングネックエンドミル

                          RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

                          RSE230 樹脂用エンドミルクリアカット

                            メーカー ユニオンツール ユニオンツール ミスミ ユニオンツール ユニオンツール ミスミ ミスミ 日進工具 三菱マテリアル ユニオンツール ミスミ 三菱マテリアル 日進工具
                            通常価格 2,779円 2,292円 1,330円 7,840円 3,786円 1,930円 1,490円 7,000円 6,704円 1,945円 - 3,381円 2,981円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - - 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 - 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅 アルミ / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 標準ネジレ(30~44°) - 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - 鋼用 非鉄用(ダイヤコート) ノンコート 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 鋼用 ノンコート

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。