(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT
  • 数量スライド割引

ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT (レビュー)

通常価格(税別)
2,710円 ~ 18,726円
税込価格
2,981円 ~ 20,599円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POTのレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    部品製作
    評価 5.0満足度:5.02023/02/08
    SUS303部品で、深い穴底の通しタップ加工を行いました。
    このシリーズの通常サイズもレギュラーで使用しており、
    今回のロングも安心して使用出来ました。
    ともかく持ちが良く、替え時が難しいくらいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    部品のタップ立てに
    評価 4.0満足度:4.02018/11/09
    メーカーに信頼性がある商品で、品質に問題はないです。切りくずの巻きつきは多少ありますが、スプレーでこまめに切りくずを落として利用しています。加工の安定性は良好で、気になるところはありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

ポイントタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-POT

    ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT

    ポイントタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-POT

      ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング  TIN-POT

      ポイントタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-POT

        ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

        ポイントタップシリーズ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-POT

          Aタップシリーズ ポイントタップ A-POT

          Aタップシリーズ ポイントタップ A-POT

            Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT

            Aタップシリーズ ポイントタップロングシャンク A-LT-POT

              ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)

              ポイントタップ コロタップ200(メートルねじ用)

                ポイントタップ(メートルねじ用・T-H-PO-M)

                ポイントタップ(メートルねじ用・T-H-PO-M)

                  メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー サンドビック トラスコ中山
                  通常価格 2,710円 1,256円 2,834円 3,683円 2,799円 3,744円 1,730円 860円
                  通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                  タップ種類 ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ ポイントタップ
                  工具材質 バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス 粉末ハイス 粉末ハイス - バナジウムハイス
                  ねじ種類 メートル - メートル メートル - メートル メートル メートル
                  穴種類 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 通リ穴用 - 通リ穴用
                  被削材 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 鋳鉄

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。