(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WX-PNC-16X20XRC14
プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC タップ

プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC WX-PNC-16X20XRC14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
68,512円
税込単価
75,363円

1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工可能。また右ねじ左ねじのどちらも加工で...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

WX-PNC-16X20XRC14 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC 切削条件基準表

型番リスト

型番
ねじ種類
ピッチ
全長(mm)
刃長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
外径(mm)
溝数
最小加工径(mm)
トラスココード
ツールNo.
外形図
CADデータ有無
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WX-PNC-16X20XRC14

管用テーパ
14
85
20
-
16
16
4
3/4
-
3900215
4
-
-

1個

68,512( 75,363円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工可能。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 

WX-PNC-16X20XRC14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNCの型番WX-PNC-16X20XRC14のページです。
型番WX-PNC-16X20XRC14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ  WX-PNC

プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNC

    プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット  DR-O-PNAC

    プラネットカッタシリーズ 油穴付きスーパープラネット DR-O-PNAC

      プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

      プラネットカッタシリーズ 小径プラネットカッタ WH-VM-PNC

        プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ  WXO-ST-PNC

        プラネットカッタシリーズ 油穴付きスチール用プラネットカッタ WXO-ST-PNC

          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

          油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSPT

            油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

            油穴付MTZ ジェットミルスレッド ISO

              油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

              油穴付MTZ ジェットミルスレッド BSW

                プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC

                プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

                  外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                  外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                    外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

                    外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

                      メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー カーメックス カーメックス カーメックス オーエスジー カーメックス カーメックス
                      通常価格 23,280円 63,864円 8,328円 27,069円 31,897円 27,507円 27,507円 58,307円 32,145円 32,145円
                      通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                      工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                      被削材 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                      コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 - 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理
                      被削材(詳細) ニッケル基合金(インコネル等) 最適 / マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適 - 合金鋼(SCM) 最適 - - - マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適 - -
                      タップ種類 ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター ねじ切りカッター - - - ねじ切りカッター - -

                      プラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ WX-PNCのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q Rc1/4管用テーパーネジ19山のネジ切りカッターを紹介下さい。
                      A
                      OSGのプラネットカッタシリーズ NCプラネットカッタ 、型番WX-PNC-10X14.7XRC19 をご紹介致します。

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      WX-PNC-10X15.5XNPT18
                      WX-PNC-10X20.1XRP19
                      WX-PNC-10X28.5XP0.5-INT
                      WX-PNC-16X39.9XRP14
                      WX-PNC-16X42.5XP2.5-INT
                      WX-PNC-16X42XP1.5-INT
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ねじ種類 ピッチ 全長
                      (mm)
                      刃長
                      (mm)
                      首下長
                      (mm)
                      シャンク径
                      (mm)
                      外径
                      (mm)
                      溝数 最小加工径
                      (mm)
                      トラスココード ツールNo. 外形図 CADデータ有無

                      34,197円

                      ( 37,617円 )
                      1個 -

                      1日目

                      -管用テーパ187515.5-101041/4・3/8636-154439002614-

                      28,452円

                      ( 31,297円 )
                      1個 -

                      1日目

                      -管用平行197520.1-101041/4・3/8-390031122D/3D

                      29,425円

                      ( 32,368円 )
                      1個 -

                      1日目

                      -メートル0.58528.5-10104M14-390003622D/3D

                      57,783円

                      ( 63,561円 )
                      1個 -

                      1日目

                      -管用平行1411039.9-161643/4・7/8-390031522D/3D

                      73,972円

                      ( 81,369円 )
                      1個 -

                      1日目

                      10メートル2.510542.5-16164M20-390007522D/3D

                      69,476円

                      ( 76,424円 )
                      1個 -

                      1日目

                      10メートル1.510542-16164M20636-1625390007322D/3D

                      スレッドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました