(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ  PNGT

プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ PNGT (レビュー)

通常価格(税別)
28,895円 ~ 69,418円
税込価格
31,785円 ~ 76,360円
通常出荷日
1日目
1本で同じピッチなら呼びの違うねじが加工可能。また右ねじ左ねじのどちらも加工できます。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ PNGTのレビュー

評価 3 平均満足度:3.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    鋼材へのタッピング
    評価 3.0満足度:3.02022/06/30
    マシニングセンタが非力なので大径タッピングに使用しています。きれいにタッピングできますが、価格が高いのがネックです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ  PNGT

プラネットカッタシリーズ MC-プラネットカッタ PNGT

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

    小径ねじ穴用 ミニミルスレッド UN

      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

      超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイねじ(UN)

        超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

        超硬ソリッド ミルスレッド BSPT

          超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

          超硬ソリッド ミルスレッド NPTF

            超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

            超硬ソリッド ミルスレッド メートルねじ(ISO)

              超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

              超硬ソリッド ミルスレッド G(55°)

                超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                超硬ソリッド ミルスレッド NPT

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

                  小径ねじ穴用 ミニミルスレッド ISO

                    外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

                    外径用超硬ソリッド ミルスレッド UN

                      外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                      外径用超硬ソリッド ミルスレッド ISO

                        プラネットカッタシリーズ スーパープラネット  DR-PNAC

                        プラネットカッタシリーズ スーパープラネット DR-PNAC

                          航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

                          航空機用ジェットミニミルスレッド MJ

                            メーカー オーエスジー カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス カーメックス オーエスジー カーメックス
                            通常価格 28,895円 18,278円 24,004円 24,076円 24,076円 24,076円 24,076円 24,076円 18,278円 32,145円 32,145円 58,307円 21,266円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            工具材質 コバルトハイス 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 樹脂
                            コーティング・表面処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 窒化処理 鋼用 窒化処理
                            被削材(詳細) マグネシウム合金鋳物(MC) 適合 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 適合 / 合金鋼(SCM) 適合 - - - - - - - - - - マグネシウム合金鋳物(MC) 最適 / 亜鉛合金鋳物(ZDC) 最適 -
                            タップ種類 ねじ切りカッター - - - - - - - - - - ねじ切りカッター -

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。