(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT

ハンドタップシリーズ  超硬高硬度鋼用ハンドタップ  VX-OT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/05/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(9件)
通常価格(税別)
10,305円 ~ 73,167円  特別価格 
税込価格
11,336円 ~ 80,484円  特別価格 

50HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

 

 

外形図

ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
被削材高硬度鋼(合金鋼・ダイス鋼・工具鋼 等)
50~62HRC
切削速度1~3m/min
切削油剤不水溶性切削油剤
使用機械マシニングセンタ

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
トラスココード
ツールNo.
突き出しセンタ
CADデータ有無
コーティング種類
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M2
0.4
OH3
40
12
-
3
3
824-2919
8330029
-
Vコーティング
-

1個

10,540( 11,594円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.3
0.4
OH3
42
13
-
3
4
824-2916
8330039
-
Vコーティング
-

1個

11,387( 12,526円 )

1日目

M2.5
0.45
OH3
44
14
-
3
4
824-2917
8330045
-
Vコーティング
-

1個

11,147( 12,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M2.6
0.45
OH3
44
14
-
3
4
824-2918
8330049
-
Vコーティング
-

1個

10,305( 11,336円 )

1日目

M3
0.5
OH3
46
11
19
4
4
-
8330055
-
-
10

1個

10,464( 11,510円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M4
0.7
OH3
52
13
21
5
4
-
8330061
-
-
10

1個

10,581( 11,639円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M5
0.8
OH3
60
16
24
5.5
4
-
8330067
-
-
-

1個

10,881( 11,969円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M6
1
OH3
62
19
29
6
5
-
8330073
-
-
-
10

1個

12,834( 14,117円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M8
1
OH3
70
22
-
6.2
5
-
8330087
-
2D/3D
-
-

1個

14,560( 16,016円 )

1日目

M8
1.25
OH3
70
22
-
6.2
5
-
8330085
-
2D/3D
-
-

1個

14,560円

14,123

( 15,535円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
1
OH3
75
24
-
7
5
-
8330101
-
2D/3D
-
10

1個

23,341( 25,675円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
1.5
OH3
75
24
-
7
5
-
8330097
-
2D/3D
-
-

1個

19,839( 21,823円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

M10
1.25
OH3
75
24
-
7
5
-
8330099
-
2D/3D
-
10

1個

23,341( 25,675円 )

1日目

M12
1
OH3
82
29
-
8.5
5
-
8330121
-
2D/3D
-
10

1個

30,013( 33,014円 )

1日目

M12
1.5
OH3
82
29
-
8.5
5
-
8330117
-
2D/3D
-
-

1個

25,511( 28,062円 )

1日目

M12
1.75
OH3
82
29
-
8.5
5
-
8330115
-
2D/3D
-
10

1個

24,969( 27,466円 )

1日目

M14
1.5
OH3
88
30
-
10.5
6
824-2914
8330125
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

37,807( 41,588円 )

1日目

M16
1.5
OH3
95
32
-
12.5
6
824-2915
8330133
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

45,578( 50,136円 )

1日目

M12
1.25
OH4
82
29
-
8.5
5
-
8330119
-
2D/3D
-
10

1個

30,013( 33,014円 )

1日目

M14
2
OH4
88
30
-
10.5
4
-
8330123
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

37,807( 41,588円 )

1日目

M16
2
OH4
95
32
-
12.5
6
-
8330131
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

45,578( 50,136円 )

1日目

M18
1.5
OH4
100
37
-
14
6
824-2922
8330141
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

62,958( 69,254円 )

1日目

M18
2.5
OH4
100
37
-
14
6
824-2923
8330139
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

62,958( 69,254円 )

1日目

M20
1.5
OH4
105
37
-
15
6
824-2924
8330149
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

73,167( 80,484円 )

1日目

M20
2.5
OH4
105
37
-
15
6
824-2925
8330147
-
2D/3D
Vコーティング
-

1個

73,167( 80,484円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

50HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドタップシリーズ  超硬高硬度鋼用ハンドタップ  VX-OT

ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OT

    ハンドタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用)) V-XPM-HT

    ハンドタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用)) V-XPM-HT

      ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT

      ハンドタップシリーズ 超硬ダイカスト用ハンドタップ OT-DC-HT

        ハンドタップシリーズ  超硬ハンドタップ  OTT

        ハンドタップシリーズ 超硬ハンドタップ OTT

          インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ HL-HT

          インサートねじ用タップシリーズ ハンドタップ HL-HT

            エクセルハンドタップ EHT

            エクセルハンドタップ EHT

              メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 不二越
              通常価格 10,305円 4,920円 8,584円 7,902円 2,297円 11,060円
              通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
              タップ種類 ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ
              工具材質 超硬 粉末ハイス 超硬 超硬 ハイス 超硬
              ねじ種類 メートル メートル メートル メートル - メートル
              被削材 高硬度鋼~HRC60 高硬度鋼~HRC55 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 アルミ 鋳鉄 / アルミ / 銅
              コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート ノンコート ノンコート 鋼用

              ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ VX-OTのレビュー

              評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー

              高評価レビュー

              焼き入れ
              評価 4.0満足度:4.02020/08/13
              焼き入れ加工前に
              タップするのを
              忘れるときがあります
              その際こちら使用します

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              焼き入れ
              評価 4.0満足度:4.02020/08/13
              焼き入れ加工前に
              タップするのを
              忘れるときがあります
              その際こちら使用します

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              SKD11焼き入れ後のタップの通りをよくするため
              評価 4.0満足度:4.02018/08/02
              SKD11焼き入れ後のタップの通りをよくするために使用。通常タップだと折れたり、切れずにただただ固いという事になる。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              プラ型加工用
              評価 4.0満足度:4.02018/03/05
              耐久性もあり、便利ですが硬度が高い材料を加工するときは、慎重に作業をしないと折れます。

              もっと読む 閉じる

              1が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              切削工具として
              評価 5.0満足度:5.02023/06/10
              機能的に問題無く、安価なのが魅力です。また利用させてもらいます。

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              焼入後のタップ加工
              評価 4.0満足度:4.02022/09/29
              焼入後にタップ忘れが見つかり、なんとかならないかとこちらを購入、さすがOSG何とかタップ加工できました。ただ無理はいけません。慎重に!

              もっと読む 閉じる

              0が参考にしています。

              このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

              ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました