(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドタップシリーズ TiNコーティング TIN-HT

ハンドタップシリーズ TiNコーティング TIN-HT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,850円 ~ 26,410円
税込価格
3,135円 ~ 29,051円

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ハンドタップシリーズ  TiNコ-ティング  TIN-HT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
食付き部山数
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
ツールNo.
突き出しセンタ
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M2
0.4
1.5P
OH1
40
12
-
3
3
14701
-

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

M2.3
0.4
1.5P
OH1
42
13
-
3
3
14703
-

1個

3,610( 3,971円 )

3日目

M2
0.4
5P
OH1
40
12
-
3
3
14700
-

1個

3,800( 4,180円 )

3日目

M2.3
0.4
5P
OH1
42
13
-
3
3
14702
-

1個

3,610( 3,971円 )

3日目

M2.5
0.45
1.5P
OH2
44
14
-
3
3
14705
-

1個

3,382( 3,720円 )

3日目

M2.6
0.45
1.5P
OH2
44
14
-
3
3
14707
-

1個

3,210( 3,531円 )

3日目

M3
0.5
1.5P
OH2
46
11
19
4
3
14709
-

1個

2,944( 3,238円 )

3日目

M3.5
0.6
1.5P
OH2
48
13
20
4
3
14775
-

1個

3,002( 3,302円 )

3日目

M4
0.7
1.5P
OH2
52
13
21
5
3
14711
-

1個

2,850( 3,135円 )

3日目

M5
0.8
1.5P
OH2
60
16
24
5.5
3
14713
-

1個

2,888( 3,177円 )

3日目

M6
1
1.5P
OH2
62
19
29
6
3
14715
-

1個

2,964( 3,260円 )

3日目

M8
1.25
1.5P
OH2
70
22
37
6.2
4
14719
-
2D/3D

1個

3,780( 4,158円 )

3日目

M10
1.25
1.5P
OH2
75
24
41
7
4
14725
-
2D/3D

1個

4,522( 4,974円 )

3日目

M12
1.25
1.5P
OH2
82
29
48
8.5
4
14733
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M2.5
0.45
5P
OH2
44
14
-
3
3
14704
-

1個

3,382( 3,720円 )

3日目

M2.6
0.45
5P
OH2
44
14
-
3
3
14706
-

1個

3,210( 3,531円 )

3日目

M3
0.5
5P
OH2
46
11
19
4
3
14708
-

1個

2,944( 3,238円 )

3日目

M3.5
0.6
5P
OH2
48
13
20
4
3
14774
-

1個

3,002( 3,302円 )

3日目

M4
0.7
5P
OH2
52
13
21
5
3
14710
-

1個

2,850( 3,135円 )

3日目

M5
0.8
5P
OH2
60
16
24
5.5
3
14712
-

1個

2,888( 3,177円 )

3日目

M6
1
5P
OH2
62
19
29
6
3
14714
-

1個

2,964( 3,260円 )

3日目

M8
1.25
5P
OH2
70
22
37
6.2
4
14718
-
2D/3D

1個

3,780( 4,158円 )

3日目

M10
1.25
5P
OH2
75
24
41
7
4
14724
-
2D/3D

1個

4,522( 4,974円 )

3日目

M12
1.25
5P
OH2
82
29
48
8.5
4
14732
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M10
1.5
1.5P
OH3
75
24
41
7
4
14723
-
2D/3D

1個

4,522( 4,974円 )

3日目

M12
1.5
1.5P
OH3
82
29
48
8.5
4
14731
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M12
1.75
1.5P
OH3
82
29
48
8.5
4
14729
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M14
1.5
1.5P
OH3
88
30
48
10.5
4
14739
-
2D/3D

1個

7,960( 8,756円 )

3日目

M14
2
1.5P
OH3
88
30
48
10.5
4
14737
-
2D/3D

1個

7,960( 8,756円 )

3日目

M16
1.5
1.5P
OH3
95
32
52
12.5
4
14745
-
2D/3D

1個

10,222( 11,244円 )

3日目

M16
2
1.5P
OH3
95
32
52
12.5
4
14743
-
2D/3D

1個

10,222( 11,244円 )

3日目

M18
1.5
1.5P
OH3
100
37
55
14
4
14751
-
2D/3D

1個

13,452( 14,797円 )

3日目

M18
2.5
1.5P
OH3
100
37
55
14
4
14749
-
2D/3D

1個

13,452( 14,797円 )

3日目

M20
1.5
1.5P
OH3
105
37
58
15
4
14757
-
2D/3D

1個

16,606( 18,267円 )

3日目

M20
2.5
1.5P
OH3
105
37
58
15
4
14755
-
2D/3D

1個

16,606( 18,267円 )

3日目

M22
1.5
1.5P
OH3
115
38
63
17
4
14763
-
2D/3D

1個

21,090( 23,199円 )

3日目

M22
2.5
1.5P
OH3
115
38
63
17
4
14761
-
2D/3D

1個

21,090( 23,199円 )

3日目

M24
1.5
1.5P
OH3
120
45
66
19
4
14769
-
2D/3D

1個

26,410( 29,051円 )

3日目

M24
3
1.5P
OH3
120
45
66
19
4
14767
-
2D/3D

1個

26,410( 29,051円 )

3日目

M10
1.5
5P
OH3
75
24
41
7
4
14722
-
2D/3D

1個

4,522( 4,974円 )

3日目

M12
1.5
5P
OH3
82
29
48
8.5
4
14730
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M12
1.75
5P
OH3
82
29
48
8.5
4
14728
-
2D/3D

1個

5,908( 6,499円 )

3日目

M14
1.5
5P
OH3
88
30
48
10.5
4
14738
-
2D/3D

1個

7,960( 8,756円 )

3日目

M14
2
5P
OH3
88
30
48
10.5
4
14736
-
2D/3D

1個

7,960( 8,756円 )

3日目

M16
1.5
5P
OH3
95
32
52
12.5
4
14744
-
2D/3D

1個

10,222( 11,244円 )

3日目

M16
2
5P
OH3
95
32
52
12.5
4
14742
-
2D/3D

1個

10,222( 11,244円 )

3日目

M18
1.5
5P
OH3
100
37
55
14
4
14750
-
2D/3D

1個

13,452( 14,797円 )

3日目

M18
2.5
5P
OH3
100
37
55
14
4
14748
-
2D/3D

1個

13,452( 14,797円 )

3日目

M20
1.5
5P
OH3
105
37
58
15
4
14756
-
2D/3D

1個

16,606( 18,267円 )

3日目

M20
2.5
5P
OH3
105
37
58
15
4
14754
-
2D/3D

1個

16,606( 18,267円 )

3日目

M22
1.5
5P
OH3
115
38
63
17
4
14762
-
2D/3D

1個

21,090( 23,199円 )

3日目

M22
2.5
5P
OH3
115
38
63
17
4
14760
-
2D/3D

1個

21,090( 23,199円 )

3日目

M24
1.5
5P
OH3
120
45
66
19
4
14768
-
2D/3D

1個

26,410( 29,051円 )

3日目

M24
3
5P
OH3
120
45
66
19
4
14766
-
2D/3D

1個

26,410( 29,051円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。
  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際は、データのご用意がない商品が一部ございますので絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドタップシリーズ TiNコーティング TIN-HT

ハンドタップシリーズ TiNコーティング TIN-HT

    エクセルハンドタップ EHT

    エクセルハンドタップ EHT

      ハンドタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT

      ハンドタップシリーズ 一般用 ロングシャンク EX-LT

        ハンドタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用)) V-XPM-HT

        ハンドタップシリーズ Vコーティング粉末ハイス(高硬度鋼用)) V-XPM-HT

          ハンドタップシリーズ 難削材用 CPM-HT

          ハンドタップシリーズ 難削材用 CPM-HT

            ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT

            ハンドタップシリーズ 超硬高硬度鋼用ハンドタップ WH55-OT

              ハンドタップシリーズ  一般用  HT

              ハンドタップシリーズ 一般用 HT

                メーカー オーエスジー 不二越 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                通常価格 2,850円 11,060円 3,129円 4,920円 1,852円 10,085円 1,442円
                通常出荷日 3日目   1日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                タップ種類 ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ ハンドタップ
                工具材質 バナジウムハイス 超硬 バナジウムハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 超硬 ハイス
                ねじ種類 メートル メートル - メートル メートル メートル -
                被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 高硬度鋼~HRC55 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / チタン 高硬度鋼~HRC55 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                コーティング・表面処理 鋼用 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート 鋼用 ノンコート

                ハンドタップシリーズ TiNコーティング TIN-HTのレビュー

                評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                被削材SS400に対してネジ立てを行う際に使用
                評価 4.0満足度:4.02019/04/09
                被削材SS400に対してネジ立てを行う際に使用しています。以前はYAMAWA製のタップを利用していましたが、もちがあまりよくありませんでした。そのため、オーエスジー製であるこのタップに変えたところ比較的もちがよく、値段もリーズナブルであった経緯があり、リピート購入し始めました。棚にネジ立てしたい場合や金型に板をつけるタップを立てたい場合くらいの利用頻度ですが、想定通りに活用できているため満足しています。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                手でのネジ用
                評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                切れ味がよく、長持ちします。
                価格は高いですが、コスパがいいと思います。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                ハンドタップカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました