(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
2,809円 ~ 16,006円
税込価格
3,090円 ~ 17,607円

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。また、炭...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。

商品情報

外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク  EX-LT-SUS-SFT 推奨切削条件表

シャンク形状・突出しセンタ長さ

シャンク四角部形状
突き出しセンタ長さ

型番リスト

型番
ねじサイズ(呼び)
ピッチ(P)
精度(等級)
全長(mm)
ねじ長(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
ツールNo.
突き出しセンタ
CADデータ有無
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M3
0.5
OH2
100
11
19
4
3
15901
-
-

1個

3,457( 3,803円 )

1日目

M3
0.5
OH2
150
11
19
4
3
15903
-

1個

5,291( 5,820円 )

1日目

M4
0.7
OH2
100
13
21
5
3
15905
-
-

1個

3,273( 3,600円 )

1日目

M4
0.7
OH2
150
13
21
5
3
15907
-

1個

4,998( 5,498円 )

1日目

M5
0.8
OH2
100
16
24
5.5
3
15909
-
-

1個

3,029( 3,332円 )

1日目

M5
0.8
OH2
150
16
24
5.5
3
15911
-

1個

4,014( 4,415円 )

1日目

M6
1
OH2
100
19
29
6
3
15913
-
-

1個

2,809( 3,090円 )

1日目

M6
1
OH2
150
19
29
6
3
15915
-

1個

3,833( 4,216円 )

1日目

M8
1.25
OH3
100
22
37
6.2
3
15918
-
-

1個

3,159( 3,475円 )

1日目

M8
1.25
OH3
150
22
37
6.2
3
15920
-

1個

4,335( 4,769円 )

1日目

M10
1.5
OH3
100
24
41
7
3
15927
-
-

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

M10
1.5
OH3
150
24
41
7
3
15929
-

1個

4,998( 5,498円 )

10日目

M10
1.25
OH3
100
24
41
7
3
15932
-
-

1個

3,560( 3,916円 )

1日目

M10
1.25
OH3
150
24
41
7
3
15934
-

1個

4,998( 5,498円 )

1日目

M12
1.5
OH3
150
29
48
8.5
3
15948
-
-

1個

6,386( 7,025円 )

1日目

M12
1.25
OH3
150
29
48
8.5
3
15953
-
-

1個

6,386( 7,025円 )

1日目

M12
1.75
OH3
150
29
48
8.5
3
15943
-
-

1個

6,386( 7,025円 )

1日目

M14
1.5
OH3
150
30
48
10.5
3
15964
-
2D/3D

1個

7,935( 8,729円 )

1日目

M14
2
OH3
150
30
48
10.5
3
15960
-
2D/3D

1個

7,935( 8,729円 )

1日目

M16
1.5
OH3
150
32
52
12.5
3
15971
-
2D/3D

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

M16
2
OH3
150
32
52
12.5
3
15967
-
2D/3D

1個

8,190( 9,009円 )

1日目

M18
1.5
OH3
150
37
55
14
4
15977
-
2D/3D

1個

9,757( 10,733円 )

1日目

M18
2.5
OH3
150
37
55
14
4
15974
-
2D/3D

1個

9,757( 10,733円 )

1日目

M20
1.5
OH3
150
37
58
15
4
15983
-
2D/3D

1個

12,327( 13,560円 )

1日目

M20
2.5
OH3
150
37
58
15
4
15980
-
2D/3D

1個

11,911( 13,102円 )

1日目

M22
1.5
OH3
150
38
63
17
4
15989
-
2D/3D

1個

13,795( 15,175円 )

1日目

M22
2.5
OH4
150
38
63
17
4
15986
-
2D/3D

1個

13,795( 15,175円 )

1日目

M24
1.5
OH3
150
45
66
19
4
15995
-
2D/3D

1個

16,006( 17,607円 )

1日目

M24
3
OH4
150
45
66
19
4
15992
-
2D/3D

1個

16,006( 17,607円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

止り穴のステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルクロムマンガン鋼などに適します。また、炭素鋼、合金鋼等の材料に適しています。

(i)ご注意

  • 旧形状(表記)はメーカー在庫がなくなりしだい、新形状に変更となります。
  • 突出しセンタ長さ、シャンク四角部寸法の参考値については本ページ下部の<シャンク形状・突出しセンタ長さ>をご参照ください。
    型番により先端部の突き出しの有無が異なります。また、全長に突き出しの長さは含みません。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFT

    スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT

    スパイラルタップシリーズ ステンレス用 EX-SUS-SFT

      スパイラルタップシリーズ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT

      スパイラルタップシリーズ ステンレス鋼・深穴用 SUS-DH-SFT

        ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

        ステンレス鋼用ショートスパイラルタップ SU-S-SP

          スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応)  CC-SUS-SFT

          スパイラルタップシリーズ ステンレス用(水溶性切削油剤対応) CC-SUS-SFT

            スパイラルタップシリーズ アルミ用  EX-AL-SFT

            スパイラルタップシリーズ アルミ用 EX-AL-SFT

              スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT

              スパイラルタップシリーズ 一般用 EX-SFT

                スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング  TIN-SFT

                スパイラルタップシリーズ TiNコ-ティング TIN-SFT

                  スパイラルタップ コロタップ300(メートルねじ用) EX0BMJシリーズ

                  スパイラルタップ コロタップ300(メートルねじ用) EX0BMJシリーズ

                    スパイラルタップシリーズ 非鉄合金・深穴用 EX-B-DH-SFT

                    スパイラルタップシリーズ 非鉄合金・深穴用 EX-B-DH-SFT

                      メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 彌満和製作所 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー サンドビック オーエスジー
                      通常価格 2,809円 1,319円 2,019円 1,740円 2,960円 2,949円 1,166円 2,844円 2,143円 2,759円
                      通常出荷日 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                      タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                      工具材質 バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス ハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス バナジウムハイス - バナジウムハイス
                      ねじ種類 メートル - メートル メートル メートル メートル - メートル メートル メートル
                      穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用
                      被削材 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 ステンレス鋼 / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 アルミ 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 / 樹脂 - アルミ / 銅 / 樹脂

                      スパイラルタップシリーズ ステンレス用 ロングシャンク EX-LT-SUS-SFTのレビュー

                      評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                      タップ加工
                      評価 4.0満足度:4.02021/08/20
                      SUSのタップ加工に使用
                      予定していた数量よりも加工ができたので良いと思う。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      タップ加工
                      評価 4.0満足度:4.02021/01/05
                      深穴加工の先にタップ加工
                      長さが通常タップでは届かないワークに使用
                      チェーシング加工よりも早いのでロングシャンクの用意は助かります。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      スパイラルタップカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました