(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XPM4刃ショート XPM-TPMS

XPM4刃ショート XPM-TPMS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
7,873円 ~ 23,882円  特別価格 
税込価格
8,660円 ~ 26,270円  特別価格 

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10
0.5
2.17
6
54
86501

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

2
13
1
2.45
6
57
86511

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

2
13
1.5
2.68
6
57
86521

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

2
18
2
3.26
6
62
86531

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2
18
2.5
3.57
6
62
86541

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2
18
3
3.89
6
62
86551

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
10
0.5
2.67
6
54
86502

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

2.5
13
1
2.95
6
57
86512

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

2.5
13
1.5
3.18
6
57
86522

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

2.5
18
2
3.76
6
62
86532

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
18
2.5
4.07
6
62
86542

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
18
3
4.39
6
62
86552

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
18
4
5.02
6
62
86562

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
18
5
5.65
6
62
86572

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

2.5
24
7
8.64
10
74
86582

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

2.5
24
10
10.96
12
81
86592

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

3
10
0.5
3.17
6
54
86503

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

3
13
1
3.45
6
57
86513

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

3
13
1.5
3.68
6
57
86523

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

3
18
2
4.26
6
62
86533

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

3
18
2.5
4.57
6
62
86543

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

3
18
3
4.89
6
62
86553

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

3
18
4
5.52
6
62
86563

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

3
18
5
6.15
8
62
86573

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

3
24
7
8.89
10
74
86583

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

3
24
10
11.46
12
81
86593

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

4
12
0.5
4.21
6
56
86504

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

4
16
1
4.56
6
60
86514

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

4
16
1.5
4.84
6
60
86524

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

4
21
2
5.47
6
65
86534

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

4
21
2.5
5.83
6
65
86544

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

4
21
3
6.2
8
65
86554

1個

10,531( 11,584円 )

1日目

4
21
4
6.94
8
65
86564

1個

10,531( 11,584円 )

1日目

4
21
5
7.67
8
65
86574

1個

10,531( 11,584円 )

1日目

4
28
7
10.88
12
85
86584

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

4
28
10
13.87
12
85
86594

1個

16,886円

16,379

( 18,017円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
14
0.5
5.24
6
58
86505

1個

7,873( 8,660円 )

1日目

5
19
1
5.66
6
63
86515

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

5
19
1.5
6
6
63
86525

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

5
25
2
6.75
8
69
86535

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

5
25
2.5
7.18
8
69
86545

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

5
25
3
7.62
8
69
86555

1個

10,531( 11,584円 )

1日目

5
25
4
8.5
10
75
86565

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

5
25
5
9.37
10
75
86575

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

5
34
7
13.35
12
91
86585

1個

16,886( 18,575円 )

1日目

5
34
10
16.99
16
94
86595

1個

23,882( 26,270円 )

1日目

6
14
0.5
6.24
8
58
86506

1個

8,460( 9,306円 )

1日目

6
19
1
6.66
8
63
86516

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

6
19
1.5
7
8
63
86526

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

6
25
2
7.75
8
69
86536

1個

9,887( 10,876円 )

1日目

6
25
2.5
8.18
10
75
86546

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

6
25
3
8.62
10
75
86556

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

6
25
4
9.5
10
75
86566

1個

11,363( 12,499円 )

1日目

6
25
5
10.37
12
82
86576

1個

13,633( 14,996円 )

1日目

6
34
7
14.35
12
91
86586

1個

18,875( 20,763円 )

1日目

6
34
10
17.99
16
94
86596

1個

23,882( 26,270円 )

1日目

8
22
1.5
9.15
10
72
86527

1個

10,593( 11,652円 )

1日目

8
30
2
10.1
12
87
86537

1個

11,877( 13,065円 )

1日目

8
30
2.5
10.62
12
87
86547

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

8
30
3
11.14
12
87
86557

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XPM4刃ショート XPM-TPMS

XPM4刃ショート XPM-TPMS

    4刃ショート TPMS

    4刃ショート TPMS

      XPM台形ランナカッタ(2刃) XPM-TRC

      XPM台形ランナカッタ(2刃) XPM-TRC

        XPM2刃ショート XPM-TPDS

        XPM2刃ショート XPM-TPDS

          2刃ショート TPDS

          2刃ショート TPDS

            XPM2刃スタブ XPM-TPDSS

            XPM2刃スタブ XPM-TPDSS

              4刃レギュラ TPMR

              4刃レギュラ TPMR

                2刃スタブ TPDSS

                2刃スタブ TPDSS

                  XPM4刃レギュラ XPM-TPMR

                  XPM4刃レギュラ XPM-TPMR

                    XPM2刃レギュラ XPM-TPDR

                    XPM2刃レギュラ XPM-TPDR

                      2刃レギュラ TPDR

                      2刃レギュラ TPDR

                        テーパーエンドミル4枚刃

                        テーパーエンドミル4枚刃

                          テーパーエンドミル2枚刃

                          テーパーエンドミル2枚刃

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格 7,873円 6,175円 7,248円 6,542円 5,386円 5,888円 8,063円 4,836円 10,531円 7,602円 5,876円 6,549円 5,997円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            XPM4刃ショート XPM-TPMSのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            切削
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/31
                            テーパー面の切削時に使用しています。ビビらずに綺麗に削れます。被削材を選ばず加工できます。刃のモチも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型製品の加工に
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/11
                            鉄製金型製品の加工に使用しています。金型の加工でテーパー加工が必要な所に、このエンドミルを使っています。ミスミへの注文ですと価格が安く、納期が早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました