(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
XPM2刃レギュラ XPM-TPBDR

XPM2刃レギュラ XPM-TPBDR (レビュー)

通常価格(税別)
14,428円 ~ 178,454円
税込価格
15,871円 ~ 196,299円
通常出荷日
1日目
耐摩耗性に優れ靭性が強い粉末ハイスを母体にできており、一般鋼やステンレス、鋳鉄やアルミなど様々な鋼材の台形ランナ加工に使用できます。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

XPM2刃レギュラ XPM-TPBDRのレビュー

評価 3.7 平均満足度:3.7 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    スプ−ル
    評価 4.0満足度:4.02020/10/20
    3プレ−トの
    スプ−ルたまり部
    加工する際に
    直ほりで可能なので
    最短でできます

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    テ−パ−
    評価 4.0満足度:4.02020/07/04
    入れ子4方向の
    インロ−加工の際
    利用してます
    PX5やNAK材などは
    OKです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    エンド
    評価 4.0満足度:4.02020/02/25
    NAK材を加工してるのですが
    問題なく削れますし
    48時間加工しても
    刃のへたりは全然なかったです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    NAK
    評価 3.0満足度:3.02019/05/06
    いつもお世話になっております。
    主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
    納期も早く価格も安いのでうれしいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XPM2刃レギュラ XPM-TPBDR

XPM2刃レギュラ XPM-TPBDR

    2刃レギュラ TPBDR

    2刃レギュラ TPBDR

      2刃ショート TPBDS

      2刃ショート TPBDS

        XPM2刃ショート XPM-TPBDS

        XPM2刃ショート XPM-TPBDS

          テーパーボールエンドミル HPTBE

          テーパーボールエンドミル HPTBE

            2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS

            2刃 コーナRショート形 CBN-CR-EDS

              4刃レギュラ TPMR

              4刃レギュラ TPMR

                エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                エンドミル(多刃ロングシャンクロング形) LS-EML

                  スパイラルタップシリーズ アルミ用高速シンクロタップ HS-AL-SFT

                  スパイラルタップシリーズ アルミ用高速シンクロタップ HS-AL-SFT

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                    TiAlNコート超硬ドリル 高速高送り加工用/ストレートシャンク/スタブ/レギュラータイプ

                      Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

                      Aタップシリーズ スパイラルタップ A-SFT

                        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

                        2刃 ボールエンド形 FX-MG-EBD

                          2刃レギュラ TPDR

                          2刃レギュラ TPDR

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 栄工舎 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 14,428円 11,171円 8,770円 11,427円 8,576円 32,100円 8,063円 5,232円 2,438円 2,370円 2,810円 10,660円 5,876円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス CBN コバルトハイス コバルトハイス - - - 超硬 コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - - 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) ネジレなし 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) - - - - 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート - - - 鋼用 ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 - - - - メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。