(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

XPM2刃ショート XPM-TPDS

XPM2刃ショート XPM-TPDS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
6,542円 ~ 18,498円
税込価格
7,196円 ~ 20,348円

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。

商品情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
片角(°)
大端径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
10
0.5
2.17
6
54
86401

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2
13
1
2.45
6
57
86411

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2
13
1.5
2.68
6
57
86421

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2
18
2
3.26
6
62
86431

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2
18
2.5
3.57
6
62
86441

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2
18
3
3.89
6
62
86451

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2.5
10
0.5
2.67
6
54
86402

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2.5
13
1
2.95
6
57
86412

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2.5
13
1.5
3.18
6
57
86422

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

2.5
18
2
3.76
6
62
86432

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2.5
18
2.5
4.07
6
62
86442

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2.5
18
3
4.39
6
62
86452

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

2.5
18
4
5.02
6
62
86462

1個

7,031( 7,734円 )

1日目

2.5
18
5
5.65
6
62
86472

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

2.5
24
7
8.64
10
74
86482

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

2.5
24
10
10.96
12
81
86492

1個

10,338( 11,372円 )

1日目

3
10
0.5
3.17
6
54
86403

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

3
13
1
3.45
6
57
86413

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

3
13
1.5
3.68
6
57
86423

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

3
18
2
4.26
6
62
86433

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

3
18
2.5
4.57
6
62
86443

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

3
18
3
4.89
6
62
86453

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

3
18
4
5.52
6
62
86463

1個

7,031( 7,734円 )

1日目

3
18
5
6.15
8
62
86473

1個

7,154( 7,869円 )

1日目

3
24
7
8.89
10
74
86483

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

3
24
10
11.46
12
81
86493

1個

10,338( 11,372円 )

1日目

4
12
0.5
4.21
6
56
86404

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

4
16
1
4.56
6
60
86414

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

4
16
1.5
4.84
6
60
86424

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

4
21
2
5.47
6
65
86434

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

4
21
2.5
5.83
6
65
86444

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

4
21
3
6.2
8
65
86454

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

4
21
4
6.94
8
65
86464

1個

7,753( 8,528円 )

1日目

4
21
5
7.67
8
65
86474

1個

7,753( 8,528円 )

1日目

4
28
7
10.88
12
85
86484

1個

10,196( 11,216円 )

1日目

4
28
10
13.87
12
85
86494

1個

13,044( 14,348円 )

1日目

5
14
0.5
5.24
6
58
86405

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

5
19
1
5.66
6
63
86415

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

5
19
1.5
6
6
63
86425

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

5
25
2
6.75
8
69
86435

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

5
25
2.5
7.18
8
69
86445

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

5
25
3
7.62
8
69
86455

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

5
25
4
8.5
10
75
86465

1個

8,014( 8,815円 )

1日目

5
25
5
9.37
10
75
86475

1個

7,769( 8,546円 )

1日目

5
34
7
13.35
12
91
86485

1個

12,585( 13,844円 )

1日目

5
34
10
16.99
16
94
86495

1個

18,498( 20,348円 )

1日目

6
14
0.5
6.24
8
58
86406

1個

7,058( 7,764円 )

1日目

6
19
1
6.66
8
63
86416

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

6
19
1.5
7
8
63
86426

1個

6,542( 7,196円 )

1日目

6
25
2
7.75
8
69
86436

1個

6,949( 7,644円 )

1日目

6
25
2.5
8.18
10
75
86446

1個

7,454( 8,199円 )

1日目

6
25
3
8.62
10
75
86456

1個

7,454( 8,199円 )

1日目

6
25
4
9.5
10
75
86466

1個

8,014( 8,815円 )

1日目

6
25
5
10.37
12
82
86476

1個

10,001( 11,001円 )

1日目

6
34
7
14.35
12
91
86486

1個

14,057( 15,463円 )

1日目

6
34
10
17.99
16
94
86496

1個

18,498( 20,348円 )

1日目

8
22
1.5
9.15
10
72
86427

1個

8,510( 9,361円 )

1日目

8
30
2
10.1
12
87
86437

1個

8,848( 9,733円 )

1日目

8
30
2.5
10.62
12
87
86447

1個

8,848( 9,733円 )

1日目

8
30
3
11.14
12
87
86457

1個

8,848( 9,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃テーパ刃エンドミルショート形です。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

XPM2刃ショート XPM-TPDS

XPM2刃ショート XPM-TPDS

    2刃ショート TPDS

    2刃ショート TPDS

      4刃レギュラ TPMR

      4刃レギュラ TPMR

        2刃スタブ TPDSS

        2刃スタブ TPDSS

          XPM4刃ショート XPM-TPMS

          XPM4刃ショート XPM-TPMS

            XPM2刃スタブ XPM-TPDSS

            XPM2刃スタブ XPM-TPDSS

              XPM4刃レギュラ XPM-TPMR

              XPM4刃レギュラ XPM-TPMR

                4刃ショート TPMS

                4刃ショート TPMS

                  XPM台形ランナカッタ(2刃) XPM-TRC

                  XPM台形ランナカッタ(2刃) XPM-TRC

                    2刃レギュラ TPDR

                    2刃レギュラ TPDR

                      XPM2刃レギュラ XPM-TPDR

                      XPM2刃レギュラ XPM-TPDR

                        4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE (SKH56)

                        4枚刃テーパーエンドミル ショート刃 4TE (SKH56)

                          テーパーエンドミル4枚刃

                          テーパーエンドミル4枚刃

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー 大洋ツール フクダ精工
                            通常価格 6,542円 5,386円 8,063円 4,836円 7,873円 5,888円 10,531円 6,175円 7,248円 5,876円 7,602円 11,609円 6,549円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス 粉末ハイス ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 - 一般鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 樹脂
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°) 弱ネジレ(1~29°)
                            コーティング ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート ノンコート
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            XPM2刃ショート XPM-TPDSのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            仕上げ用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/28
                            OSG製品は品質が安定していて安心して使用できます。主に仕上げ用として使用していますが綺麗に仕上がります。価格も手頃だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            NAK
                            評価 3.0満足度:3.02019/05/06
                            いつもお世話になっております。
                            主にNAKやPX5の加工で問題なく加工しております
                            納期も早く価格も安いのでうれしいです

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ハイステーパスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました