(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TIN-LS-RESF-6
TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF ハイスエンドミル

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,759円
税込単価
7,435円

TiNコーティングを施したラフィングエンドミル。切りくず排出性を重視した刃形。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
 
カタログを表示

TIN-LS-RESF-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
加工用途(加工形状)
刃径(mm)
刃数(枚)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
商品コード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TIN-LS-RESF-6

平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
6
3
11
6
80
71356
634-1403
10

1個

6,759( 7,435円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

TiNコーティングを施したラフィングエンドミル。切りくず排出性を重視した刃形。

(i)ご注意

  • CADデータ、CAM・工具管理ソフト用データダウンロードをご利用の際、データのご用意がない商品が一部ございます。その際は絞り込み条件の「CADデータ」項目(2D/3D)または「CAM・工具管理ソフト用データ」で対象を選択後、ダウンロードボタンをご利用ください。詳細はこちらをご確認下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESFの型番TIN-LS-RESF-6のページです。
型番TIN-LS-RESF-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESF

    XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

    XPM ミディアム ファインピッチ形 VP-RENF

      VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

      VコーティングXPMエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) VP-RESF

        ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF

        ショート ファインピッチ形 EX-TIN-RESF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショートファインピッチ形) WH-RESF

            TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF

            TiNコーティングエンドミル(ラフィングミディアムファインピッチ形) EX-TIN-RENF

              XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

              XPM ロングシャンク ショート ファインピッチ形 VLS-XPM-RESF

                XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

                XPM スリムシャンク ファインピッチ形 VSS-XPM-RESF

                  CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

                  CPMエンドミル(ラフィングファインピッチ形サイレントタイプ) SI-WH-RESF

                    タフニックゴールドエンドミル(ショート形) TFGS

                    タフニックゴールドエンドミル(ショート形) TFGS

                      ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                      ASコートハイス鋼ラフィングエンドミル レギュラー/センターカット

                        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                        ASコート粉末ハイス鋼ラフィングエンドミル ショート/センターカット

                          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

                          WXLコーティングエンドミル(ラフィングショート形) WH-REES

                            メーカー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー ミスミ ミスミ オーエスジー
                            通常価格 6,759円 8,888円 8,888円 6,759円 6,759円 7,725円 8,888円 12,519円 7,602円 5,535円 3,020円 3,380円 6,759円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            工具材質 コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス 粉末ハイス 粉末ハイス コバルトハイス コバルトハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                            被削材 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
                            ねじれ角 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°)
                            コーティング 鋼用 - - 鋼用 - 鋼用 - - - 鋼用 鋼用 鋼用 -
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            TiNコーティング(ラフィングロングシャンクファインピッチショート形) TIN-LS-RESFのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            干渉対策
                            評価 4.0満足度:4.02021/10/27
                            全長が長いので干渉対策として使用しています。ビビりは突出しを長くするほど発生しやしくるので、切削条件を変えて加工しています。コーティングもしているので耐久性もそれなりにあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ステンレスの加工に
                            評価 3.0満足度:3.02021/03/05
                            荒取りとしてたまに使っています、刃持ちもそこそこなのでそれなりの使えるかと思います

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TIN-LS-RESF-14
                            TIN-LS-RESF-15
                            TIN-LS-RESF-16
                            TIN-LS-RESF-18
                            TIN-LS-RESF-7
                            TIN-LS-RESF-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?加工用途(加工形状) 刃径
                            (mm)
                            刃数
                            (枚)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            商品コード トラスココード

                            11,599円

                            ( 12,759円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面143261211071364-

                            12,043円

                            ( 13,247円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面153261612071365634-1276

                            12,813円

                            ( 14,094円 )
                            1個 -

                            1日目

                            10溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面163321612571366634-1284

                            14,243円

                            ( 15,667円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面183321612571368-

                            7,535円

                            ( 8,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面731488071357634-1411

                            7,535円

                            ( 8,289円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 平面 / 側面831788571358-

                            ハイスラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました